Lista de produtos Prensa-cabos em plástico

Filtro

196 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Conexão para cabos - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669

Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M20, diâmetro de tubo 7 ... 13 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670

Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M25, diâmetro de tubo 9 ... 17 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671

Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 ... 21 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672

Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M40, diâmetro de tubo 9 ... 28 mm

Prensa-cabos - HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML - 1409286

Acessório de conexão roscada Pg16 para caixa de base para diâmetros de cabo de 9 mm ... 12 mm

Prensa-cabos - HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML - 1409299

Acessório de conexão roscada Pg16 para caixa de base para diâmetros de cabo de 11,5 mm ... 15 mm

Conexão para cabos - G-INS-M12-S68N-PNES-GY - 1411123

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 3 mm ... 6,5 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M12, cor: cinza prateado RAL 7001

Conexão para cabos - G-INS-M16-S68N-PNES-GY - 1411124

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 5 mm ... 10 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M16, cor: cinza prateado RAL 7001

Conexão para cabos - G-INS-M20-S68N-PNES-GY - 1411125

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 12 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M20, cor: cinza prateado RAL 7001

Conexão para cabos - G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 1411126

Conexão para cabos, material da conexão: PA, diâmetro externo do cabo 11 mm ... 17 mm, blindagem: não, rosca de conexão: M25, cor: cinza prateado RAL 7001

196 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)