Lista de produtos Material de marcação

Filtro

585 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTED_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

  • Outras opções
    Fechar

    Cor



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (29X8) - 0831500

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >2,9 mm, tamanho para gravação: 29 x 8 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 40 x 15 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 60 x 15 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 100 x 15 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (D25) - 0831504

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >2,9 mm, tamanho para gravação: d 25 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (D30) - 0831505

Identificador de cabos, Placa de alumínio, cor de alumínio, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >2,9 mm, tamanho para gravação: d 30 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (29X8) BK - 0831508

Identificador de cabos, Placa de alumínio, preto, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >2,9 mm, tamanho para gravação: 29 x 8 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Identificador de cabos, Placa de alumínio, preto, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 40 x 15 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510

Identificador de cabos, Placa de alumínio, preto, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 60 x 15 mm

Identificador de cabos - LS-WMTB-AL (100X15) BK - 0831511

Identificador de cabos, Placa de alumínio, preto, não impresso, identificável com: TOPMARK LASER, tipo de montagem: Montagem de agrupadores de cabos, diâmetro de cabo: >4,6 mm, tamanho para gravação: 100 x 15 mm

585 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)