Lista de produtos Terminais de isolamento de transdutor

Filtro

17 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_TECHNOLOGY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de seccionamento de teste - RT 4-T-P/P - 3000565

Borne de seccionamento de teste, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 82,4 mm, largura: 12,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - RT 5-T - 3049039

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 91,4 mm, largura: 16,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - RTO 5-T - 3049233

Borne para conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - RTO 5-T-TC - 3049990

Borne de seccionamento para teste com tecnologia de conexão olhal e cobertura de proteção contra contato transparente, bitola: 0,1 – 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - RTO 4-T-TC - 3000558

Borne de seccionamento de teste, com coberturas transparentes, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 82,4 mm, largura: 12,3 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - RBO 5-T - 3058114

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 79,9 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Borne de seccionamento de teste - RBO 5-T-F - 3058169

Borne de passagem com conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 13 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - RBO 5-T-B - 3214932

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 80,8 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - RBO 5-T-B-HEX - 3076714

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão de pinos, comprimento: 80,8 mm, largura: 13 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - RBO 5-T-F-B - 3214945

Borne de passagem para conexão olhal, bitola: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura 16,3 mm, cor: cinza

17 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)