Lista de produtos Terminais de conexão de motor

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

Borne de vários andares - ST 2,5-3L - 3036042

Borne de vários andares, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de vários andares - ST 2,5-3L BU - 3038710

Borne de vários andares, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 6, perfil de conexão:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de vários andares - ST 2,5-PE/3L - 3036055

Terminal de motor, quatro níveis, apoio PE, tipo de conexão: conexão de mola de tração, bitola: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de proteção para instalação - STI 2,5-PE/L/L - 3031830

Borne de proteção para instalação, conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de proteção para instalação - STI 2,5-PE/L/N - 3031843

Borne de proteção para instalação, conexão à mola, perfil de conexão: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de vários andares - ST 4-PE/3L - 3038338

Terminal de motor, quatro níveis, tipo de conexão: conexão de mola de tração, bitola: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

6 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)