Lista de produtos Terminais de isolamento e de isolamento de lâmina

Filtro

8 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de separação por lâmina - QTC 1,5-MT - 3205103

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, comprimento: 76,4 mm, largura: 5,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - QTC 1,5-MT BU - 3205213

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, comprimento: 76,4 mm, largura: 5,2 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - QTC 1,5-TWIN-MT - 3050407

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, comprimento: 94 mm, largura: 5,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Borne de separação por lâmina - QTC 2,5-MT - 3206487

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, comprimento: 82,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - QTC 2,5-MT BU - 3205226

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, comprimento: 82,5 mm, largura: 6,2 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/7,5

Borne de seccionamento - QTC 2,5-HEDI - 3206678

Borne de seccionamento, tipo de conexão: Conexão rápida, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largura: 6,2 mm, cor: preto/laranja, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - QTCU 2,5-TWIN-MT - 3050304

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, comprimento: 79,3 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - QTCU 2,5-TWIN-MT BU - 3050317

Borne de separação por lâmina, tipo de conexão: Conexão rápida, bitola: 0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, comprimento: 79,3 mm, largura: 6,2 mm, cor: azul, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

8 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)