Lista de produtos Sistema de instalação QPD para aplicações em atmosferas potencialmente explosivas

Filtro

12 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX - 1411387

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 11 mm, rosca de conexão M25 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 0,5 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX - 1411388

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 16 mm, rosca de conexão M25 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 1,0 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX - 1411389

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 11 mm, rosca de conexão M25 com 5 contatos de encaixe plano para luvas de encaixe plano.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX - 1411390

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm, rosca de conexão M25 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 0,5 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX - 1411391

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm, rosca de conexão M25 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 1,0 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX - 1411392

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm, rosca de conexão M25 com 5 contatos de encaixe plano para luvas de encaixe plano.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX - 1411393

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 11 mm, rosca de conexão M20 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 0,5 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX - 1411394

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 11 mm, rosca de conexão M20 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 1,0 m de comprimento, corte plano na extremidade.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX - 1411395

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 6 mm ... 11 mm, rosca de conexão M20 com 5 contatos de encaixe plano para luvas de encaixe plano.

Passagem de parede - QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX - 1411397

Passagem de parede QUICKON para atmosferas potencialmente explosivas, 4+PE polos, 1,0 mm²... 2,5 mm² / com porca QUICKON, preta, para diâmetro de cabo 9 mm ... 16 mm, rosca de conexão M20 com 5 condutores soldados de 2,5 mm², 0,5 m de comprimento, corte plano na extremidade.

12 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)