Lista de produtos Terminais de passagem de alta corrente

Filtro

358 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

  • Outras opções
    Fechar

    Corrente de medição



Borne de passagem - HDFK 50/Z - 0705017

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 150 A, perfil de conexão: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 18,8 mm, cor: cinza

Borne de passagem - DFK-2,8 - 0706016

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 0, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - DFK-4,8 - 0706032

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 0, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 0, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza

Borne de passagem - DFK 5-9,5 - 0706605

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 0, corrente de carga: 18 A, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 9,5 mm, cor: cinza

Borne de passagem - DFK/FA-2,8 - 0707015

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão soldável/conexão para conector plano, número de polos: 0, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, largura: 6,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - HDFK 10 - 0707073

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 76 A, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 10,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - HDFK 4 - 0707086

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 0, corrente de carga: 41 A, perfil de conexão: 0,2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 8,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - HDFK 25 - 0707743

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, número de polos: 1, corrente de carga: 125 A, perfil de conexão: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, direção de conexão do condutor para a direção de encaixe: 0 °, largura: 15,1 mm, cor: cinza

Borne de passagem - HDFK 25-DP - 0707756

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Conexão a parafuso, número de polos: 1, perfil de conexão: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, largura: 15,1 mm, cor: cinza

358 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/br/pxc/content_pages/!ut/p/z1/tVTJboMwFPwajtYziwEfCYekidpmaRZ8QRgMuAlLiAnN3xelxyrkEOGL5aeZeePDDDA4ACujq8wiJasyOvXvgNmhayz82dTS3z_nK4K93XT7Ya9WeLkwYQfBYgIB8V0z72A_BKczB9iw2h8fPzgefsYPer7zEOAT2F-l6GBbVk3R_24DDFgdywQC24p1GnGCqBtxZCWGjjjBJnKwadk0sVySJDDDzzY4L24Ylt-QUeUNY1x5fVT5Nzyu_LjuvVfdz59lo4-y_D6fmQcsrkolfhQceFMrDXeCa7iIZKnhuqmSNlYXDV9aHkdKZFVzC-soE_0ol1mO4rZpRKnCVIgEqbyp2iwPlWgK2fdFyE9VfLyENTIw0i0NU6wTPXZSZHBKe-vERJQQigyXuI5pc2GnSZ96NmT-3ht3wEAxbGoVTtbh8uBP1lAX5U2iYH7tuq-08Ln7_9qjY-r9ApYvwRE!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/