Lista de produtos IHMs para aplicações com micronavegador (outdoor)

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Painel Touch - TPG070SGW/200130023 S00127 - 2401629

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - TPE070AGW/107060020 S00016 - 2401227

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores , ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - TPE070ACW/107060020 S00016 - 2401222

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (capacitivo projetado, operação com um ponto), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores , ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - TPE057AGQ/107060020 S00016 - 2401206

Painel Touch com 14,5 cm / TFT 5,7"-display (analógica e resistiva (GFG)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 65536 cores , ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - TPE043AGB/107060020 S00016 - 2401195

Painel Touch com 10,92 cm / 4,3"-TFT-display (analógica e resistiva (GFG)), 480 x 272 Pixel, 65536 cores , ARM9, 184 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: IniNet Browser. (sistema Bus: sem)

5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)