Lista de produtos Terminais de alta temperatura

Filtro

5 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de passagem - SSK 0525 KER-EX - 0501059

Borne de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm²-4 mm², AWG 24-12, largura: 6,2 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material isolante: cerâmica

Borne de passagem - SSK 110 KER-EX - 0502058

Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largura: 8,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica

Borne de passagem - SSK 116 KER-EX - 0503057

Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, largura: 10,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica

Borne de passagem - SSK 135 KER-EX - 0505055

Borne de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 1 mm²-35 mm², AWG 18-2, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material isolante: cerâmica

Borne de passagem - REKORD KER-EX - 0551054

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 10,2 mm, cor: marrom claro, tipo de montagem: NS 32

5 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)