Lista de produtos Réguas de terminais para atmosferas potencialmente explosivas

Filtro

682 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

  • Outras opções
    Fechar

    Tipo de trilho de fixação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_LEVELS_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

  • Outras opções
    Fechar

    Cor



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GROUNDING_FOOT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_CONNECTIONS_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Quantidade de conexões

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MAX_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

  • Outras opções
    Fechar

    Corrente de medição



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

  • Outras opções
    Fechar

    Tensão de dimensionamento



Borne de passagem - UT 4 - 3044102

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, altura: 46,9 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - PT 1,5/S - 3208100

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, largura: 3,5 mm, altura: 30,5 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de separação por lâmina - UT 4-MT-P/P-EX - 3046173

Borne de separação por lâmina, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, comprimento: 57,8 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento - UT 4-TG-EX - 3046143

Borne de seccionamento, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, comprimento: 57,8 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Conector de fusível - P-FU 5X20-EX - 3036807

Conector de fusível, tipo de fusível: Com enchimento de areia, tipo de conexão: Conexão de encaixe, corrente nominal: 6,3 A, tensão nominal: 500 V, largura: 6,2 mm, tipo de fusível: G / 5 x 20, cor: preto

Bornes de dois níveis - UTTB 4 - 3044814

Bornes de dois níveis, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de vários andares - PT 2,5-3L - 3210499

Borne de vários andares, tipo de conexão: Conexão Push-in, perfil de conexão: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, largura: 5,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Par de terminais para termopares - MTKD-CU/CUNI EX - 3100060

Par de terminais para termopares, EUA Tipo T, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, perfil de conexão:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 10,4 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Borne de passagem - SSK 110 KER-EX - 0502058

Régua de terminais de passagem, tipo de conexão: conexão a parafuso, bitola: 0,5 mm² - 10 mm², AWG 20 - 8, largura: 8,4 mm, cor: branco, tipo de montagem: NS 32, material de isolamento: cerâmica

Borne de passagem - QTC 2,5 - 3206416

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão rápida, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 2,5 mm², AWG: 20 - 14, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

682 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)