Lista de produtos IHMs para software WebVisit

Filtro

7 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_RESOLUTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DATA_MEM_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Grau de proteção

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CPU_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RAM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DISPLAY_SIZE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_OPERATING_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_SOFTWARE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Software do usuário

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Painel Touch - TD 1030T - 2701257

Painel Touch com TFT de 7,1 cm/2,8"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 4 cores , Cortex™-M3 120 MHz, sem, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Keil RTX (RTOS) e software do usuário: PC WORX. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - WP 04T - 2913632

Painel tátil com display TFT gráfico de 8,9 cm (3,5"), 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB e Micro Browser integrado

Painel Touch - WP 06T - 2913645

Painel tátil com display TFT gráfico de 14,5 cm (5,7"), 320 x 240 pixels, 1x Ethernet, 2x USB e Micro Browser integrado

Painel Touch - WP 07T/WS - 2700307

Painel Touch com TFT de 17,8 cm/7"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores , ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: MicroBrowser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - WP 09T/WS - 2700309

Painel Touch com TFT de 22,9 cm/9"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 cores , ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: MicroBrowser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - WP 10T - 2700934

Painel Touch com 26,4 cm / TFT 10,4"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 800 x 600 Pixel (SVGA), 65536 cores , ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: MicroBrowser. (sistema Bus: sem)

Painel Touch - WP 15T - 2700935

Painel Touch com TFT de 38,1 cm/15"-display (analógica e resistiva (poliéster)), 1024 x 768 Pixel (XGA), 65536 cores , ARM9, 200 MHz, 2 x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 e software do usuário: MicroBrowser. (sistema Bus: sem)

7 Resultados
 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)