Lista de produtos – Conexão de geradores para instalações fotovoltaicas

Filtro

23 resultados

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1001SE - 1022360

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 6x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 - 2404298

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 1x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-2001 - 2403338

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 1x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 - 2404299

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 2x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-2001 - 2403337

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 2x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-1001 - 2404301

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 3x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-3MPPT-2001 - 2403336

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 3x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-4MPPT-1000SE - 2404842

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 4x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conexão push-in para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-1ST-0-DC-6MPPT-1000SE - 2404843

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 6x 1 string. Com proteção contra sobretensão e conexão push-in para os lados de entrada e saída.

Combinação de equipamentos de comutação - SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 - 2404297

Caixa de conexão de gerador para instalações fotovoltaicas até 1000 V DC para a conexão de 1x 2 strings. Com proteção contra sobretensão, secionador de corte em carga DC e conector DC SUNCLIX para os lados de entrada e saída.

23 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)