Lista de produtos Terminais de isolamento de transdutor

Filtro

13 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MOUNTING_RAIL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de trilho de fixação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MAX_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SET_CONSISTS_OF_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conjunto composto por

  • Outras opções
    Fechar

    Conjunto composto por



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Corrente de medição

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_RIGID_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_AWG_MIN_FLEX_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_RIGID_NUM, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_VOLTAGE_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Tensão de dimensionamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_COLOR_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Cor

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CROSS_SECTION_MIN_FLEX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Borne de seccionamento de teste - STME 6 - 3035700

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de seccionamento de teste - STME 6 HV - 3035693

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne de seccionamento de teste - STME 6 HV BU - 3035694

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: azul

Borne para componentes - STME 6-DIO/L-R HV - 3035691

Borne para componentes, com diodo integrado, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne para componentes - STME 6-DIO/R-L HV - 3035692

Borne para componentes, com diodo integrado, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne para componentes - STME 6-BE - 3035688

Borne para componentes, para a montagem de componentes selecionáveis pelo usuário, tipo de conexão: conexão à mola, bitola: 0,2 mm² - 10 mm² , AWG: 24 - 10, largura: 8,2 mm, cor: cinza

Borne de passagem - STMED 6 - 3035713

Borne de passagem, tipo de conexão: conexão à mola, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, largura: 8,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Conjunto de inicialização - STME 6-SET POWER - 3035988

Conjunto de inicialização - composto por terminais de isolamento de transdutor no sistema de conexão de mola de tração, material de marcação, acessórios de jumpeamento e teste. É possível construir individualmente uma régua de terminais para uma ligação trifásica do conversor (corrente e tensão).

Borne de seccionamento de teste - DTME 6 - 3034400

Borne de seccionamento de teste, tipo de conexão: Conexão à mola articulada, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largura: 8,2 mm, altura: 49,6 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

Borne de passagem - DTMED 6 - 3034413

Borne de passagem, tipo de conexão: Conexão à mola articulada, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão:0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, largura: 8,2 mm, altura: 49,6 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15

13 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)