Lista de produtos

Filtro

6 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_RATED_CURRENT_CBX_NUM, helpText=, helpImageUrl=]

Rated current

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_GENDER_STR, helpText=, helpImageUrl=]
novo

Contato para crimp - PV-FT-CCM-6-R1000 - 1704928

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Contato para crimp, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino

novo

Contato para crimp - PV-FT-CCF-6-R1000 - 1704931

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Contato para crimp, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 6 mm², Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete

novo

Contato para crimp - PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 - 1704930

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Contato para crimp, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 4 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete

novo

Contato para crimp - PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 - 1704927

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Contato para crimp, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 4 mm², corrente nominal: 27 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino

novo

Conector plugável fotovoltaico - PV-CF-C-HSG - 1622661

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Família de artigos: PV-CF-C, Conector plugável fotovoltaico, cor: preto, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 6 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

novo

Conector plugável fotovoltaico - PV-CM-C-HSG - 1622662

Conector de encaixe do sistema fotovoltaico, Conector plugável fotovoltaico, cor: preto, bitola do condutor mín.: 2,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 20 A, Tipo de conexão: Crimpagem, Tipo de contato: Pino, diâmetro do cabo mín.: 6 mm, diâmetro de cabo máx.: 8 mm

6 Resultados