Voltar para a visão geral

Factoryline WLAN EPA - a antena inteligente

O adaptador de porta Ethernet WLAN FL é o adaptador WLAN industrial para a conexão econômica de equipamentos com capacidade Ethernet na sua rede WLAN. A possibilidade de conexão de protocolo transparente o torna independente do protocolo de Ethernet utilizado.

Robusto e compacto

Antenas inteligentes FL WLAN EPA e FL WLAN EPA 5N  

Sem complicações e econômica: a antena inteligente FL WLAN EPA

O conceito da "antena inteligente" junta um módulo de rádio confiável e uma antena especial integrada em uma caixa industrial IP65 compacta e robusta. Para você, isso significa: integração fácil no seu aplicativo.

  • Suporta todas as normas WLAN em vigor: 2,4 GHz (802.11a/b/g) e 5 GHZ (802.11a/n)
  • Equipamentos com grau de proteção IP65, desenvolvidos para ambientes industriais adversos
  • Estabelecimento de conexão rápido mediante "Lean-Stack"
  • Otimizado para PROFINET e PROFIsafe
  • Interface web confortável
  • Consumo de potência muito baixo
  • Alcance em campo aberto até 250 m

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)