Relés de segurança altamente compactos

Relés de segurança altamente compactos desde 6 mm

Segurança a partir de 6 mm

A redefinição do tamanho: os relés de segurança altamente compactos oferecem toda a potência em uma largura de construção muito reduzida.

Voltar para Relé de segurança

Categorias

Procurar em Relés de segurança altamente compactos

Exibir todos os produtos dessa categoria

PSRmini são os mais pequenos relés de segurança do mercado. Em somente 6 e 12 mm oferecemos a segurança comprovada com contatos positivamente guiados. A estrutura adaptada às necessidades desde um circuito de liberação garante a alta flexibilidade de sua aplicação – sem limitação da potência.

Suas vantagens

  • Até 70% de economia de espaço sem limitação de potência, graças a uma nova tecnologia de relés projetada pela Phoenix
  • Segurança e disponibilidade máximas graças a contatos positivamente guiados
  • Otimização custo/benefício na construção de aplicações desde um circuito de liberação
  • Ampla área de aplicação, graças a um portfólio de produtos abrangente com compatibilidade com os mais diversos emissores de sinais
  • Certificações para todos os mercados globais

Soluções modulares para a construção de máquinas

Aplicações para quadro de comando PSRmini  

Funções de segurança sob condições de espaço ideais

Enquanto construtor de máquinas, você conhece a dinâmica e os requisitos de seu mercado. Aqui, a tecnologia de segurança desempenha um papel cada vez mais importante. As normas e diretivas prestam uma contribuição importante para essa evolução.

Com PSRmini oferecemos a possibilidade de criar novos conceitos de segurança, oferecendo muitas vantagens para você:

  • Otimização do espaço necessário no quadro de comando
  • Alta disponibilidade e compatibilidade dos componentes da instalação
  • Certificações abrangentes para os mercados globais

Nova tecnologia de relés da Phoenix Contact

Tecnologia de relés da Phoenix Contact  

Tecnologia de relés inovadora da Phoenix Contact: segurança máxima e altas cargas de comutação até 6 A

O centro dos novos relés de segurança é o relé elementar desenvolvido pela Phoenix com contatos positivamente guiados. A inovadora tecnologia de relés da Phoenix Contact oferece a segurança máxima e convence com muitos detalhes tecnológicos:

  • Altas potência de comutação até 6 A
  • Alta disponibilidade graças a contato duplo de diagnóstico

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Tecnologia de relés da PHOENIX CONTACT

Capacidade de potência extrema e largura de construção mínima.

Outras informações