Caixas modulares ME

Caixas modulares ME

Sistema de caixa modular em forma de copo

Configure seu equipamento com nosso sistema modular fácil de montar

Voltar para Caixas modulares

Categorias

Procurar em Caixas modulares ME

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com as caixas eletrônicas ME, as placas de circuito impresso equipadas são transformadas em módulos eletrônicos fáceis de montar. Uma tecnologia de conexão variável, um conector bus e a modularidade garantem uma montagem de equipamentos de acordo com a aplicação. Inúmeras opções de adaptação ampliam a gama de soluções de caixa personalizadas.

Suas vantagens:

  • O sistema modular permite a realização de diferentes formas de equipamento
  • Grande portfólio de conectividade para a transmissão de sinais, dados e potência
  • Estrutura de caixa fácil de montar
  • Trilhos de fixação ou conexões transversais fixamente integradas para a comunicação módulo a módulo
  • Personalização na fábrica para uma configuração específica para o cliente

Princípio modular flexível

Princípio modular flexível  

Flexível graças ao princípio modular

A série ME pode ser exatamente adaptada ao seu equipamento, economizando tempo e espaço.

  • Com as larguras de construção com várias diferenciações de 12,5 até 90 mm, você utiliza o trilho de fixação de forma ideal
  • Opcionalmente estão disponíveis larguras de construção até 135 mm para equipamentos com grandes dimensões
  • Utilize terminais para placa de circuito impresso parafusados ou por força de mola em até dois níveis de conexão, terminais plugáveis em até três níveis de conexão

Abertura fácil

Abertura fácil  

Abertura fácil para casos de assistência e manutenção

Através de uma pressão precisa sobre os ganchos de travamento, por ex. por meio de chave de fenda, é possível abrir confortavelmente a caixa.

Conector bus para trilho de fixação

Conector bus para trilho de fixação  

Conector bus para trilho de fixação

O TBUS é um conector bus de 5 polos integrado no trilho de fixação para o fornecimento de energia e transmissão de dados. Ele une vários módulos eletrônicos que estão montados no trilho de fixação. Ao retirar um equipamento do conjunto, a cadeia de contato não é interrompida.

  • É possível realizar a transmissão de dados serial ou paralela com até 5 polos no trilho de fixação
  • Cinco contatos folheados a ouro para a transmissão de até 8 A e 125 V

Indicações de sinalização ópticas

Condutor de luz  

Integrar facilmente indicações de sinalização ópticas

O condutor de luz HS LC para caixas eletrônicas está disponível em diferentes versões. Sob pedido, disponibilizamos como prestação de serviço o processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


Sistema de caixa modular ME-MAX

Sistema de caixa em construção modular flexível.