Luzes de máquinas

Luzes de máquinas

Variedade para uma iluminação adequada

Encontre a luz LED adequada para suas máquinas no abrangente programa de produtos da Phoenix Contact.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Luzes de máquinas

Exibir todos os produtos dessa categoria

As luzes de máquinas PLD robustas (Phoenix Contact Lighting Devices) estabelecem novos padrões na iluminação eficiente de instalações industriais: com tecnologia LED, luz antirreflexo, diversas opções de ativação, bem como ligação em série por cabeamento M12.

Suas vantagens

  • A alimentação de 24 V facilita a manutenção e aumenta a segurança
  • Montagem flexível graças a diferentes formatos e acessórios
  • Instalação rápida e economia de componentes através do cabeamento M12
  • A possibilidade de articulação assegura uma iluminação adequada
  • Uso também em máquinas-ferramentas graças à resistência a refrigerantes e lubrificantes
  • Sem manutenção ou troca de lâmpadas graças à vida útil longa do LED

Pouco espaço, muita luz

Luz de máquina da classe 100 em formato estreito  

Luzes de máquinas da classe 100

As luzes de máquinas PLD da classe 100 se caracterizam pelo formato muito estreito. Assim, elas podem ser integradas de forma ideal na máquina no caso de espaços reduzidos.

Também devido a sua capacidade de articulação, elas oferecem uma boa iluminação com distâncias pequenas a médias em relação à área iluminada.

Grande iluminação para qualquer aplicação

Luzes de máquinas da classe 200  

Luzes de máquinas da classe 200 com diâmetro de 40 mm

Para distâncias médias a grandes em relação à área a iluminar (aprox. 1,5 m) ou se a aplicação exigir uma iluminação maior, as luzes da classe 200 são a escolha certa.

Você recebe as luzes altamente eficientes da classe 200 com diâmetro de 40 mm, dois ângulos de radiação diferentes (40° e 85°) e quatro comprimentos respectivamente (190 mm até 715 mm).

A montagem e o cabeamento são facilitados através do conector M12 e da possibilidade de ligação em série.

Mudança rápida para tecnologia LED

Luzes de máquinas da classe 200 com diâmetro de 70 mm  

Luzes de máquinas da classe 200 com diâmetro de 70 mm

As luzes tubulares já existentes podem ser substituídas de modo rápido e fácil pelas luzes de máquinas da classe 200 com um diâmetro de 70 mm (recondicionamento). As braçadeiras de montagem existentes não precisam ser substituídas.

Estão disponíveis cinco variantes de comprimento de 370 mm a 1070 mm.

Luz protegida de modo ideal

Luz de máquina PLD com grau de proteção IP69  

Luz de máquina para requisitos máximos ao grau de proteção

Nos tipos de máquinas e instalações que colocam altas exigências ao grau de proteção dos componentes montados, esta variante da classe 200 com grau de proteção IP69 é a solução certa.

Devido ao ângulo de radiação estreito, a luz é especialmente adequada para a iluminação de áreas menores.

LED – pura eficiência para a iluminação de sua máquina

A inovadora tecnologia LED aumenta a eficiência da luz da máquina  

Todas as luzes de máquinas PLD dispõem de LEDs de elevada qualidade

Duradoura, econômica e especialmente compacta – aproveite as vantagens da moderna tecnologia de LED, agora também na sua instalação.

As luzes de máquinas PLD estão equipadas com LEDs de elevada qualidade, tanto que a sua vida útil atinge, no mínimo, as 65.000 horas. Isso economiza tempo e custos de manutenção, simultaneamente com baixo consumo energético.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)