Conexão de mola de tração

Proteção comprovada contra vibrações

Proteção comprovada contra vibrações

Conecte condutores de forma segura contra vibrações, impermeável a gases e estável a longo prazo – com o contato de condutores por mola.

Voltar para Réguas de terminais

Categorias

  • Terminais de segurança
    Terminais de segurança

    Terminais versáteis para a tecnologia de sensores e comando de máquinas: proteger os equipamentos, distribuir potenciais e identificar erros rapidamente.

  • Terminais de sensor/atuador
    Terminais de sensor/atuador

    Nível de sinais, distribuição de potencial e função de condutor de proteção reunidos em um terminal – a melhor solução para a construção de controladores.

  • Terminais de vários condutores
    Terminais de vários condutores

    Distribuir potenciais facilmente com terminais de vários condutores e conectar em segurança diferentes tipos de condutor ou bitolas.

  • Terminais de vários níveis
    Terminais de vários níveis

    Distribuir potenciais facilmente em espaços restritos. Com os terminais de vários níveis, o cabeamento é confortável.

  • Terminais híbridos
    Terminais híbridos

    Combinar vários tipos de conexão em um terminal híbrido e beneficiar das vantagens de cada sistema.

  • Terminais plugáveis
    Terminais plugáveis

    Contato de alto desempenho e ligação com proteção contra contato dos dedos – estas são as características inteligentes dos terminais plugáveis.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão de mola de tração

Exibir todos os produtos dessa categoria

No caso de alta solicitação por vibrações – na indústria ferroviária, em turbinas eólicas ou na construção de máquinas – exige-se uma segurança de contato máxima. Com a conexão de mola de tração, você obtém uma ligação constante: independente do operador, a mola de tração exerce sempre a mesma força sobre o condutor.

Suas vantagens

  • Sem redução da bitola na utilização de condutores com terminal tubular
  • Menos custos logísticos, devido a acessórios universais
  • Extensa gama de acessórios: padronizados para jumpeamento, verificação e marcação

Conexão de condutores por mola

Modo de funcionamento da conexão de mola de tração  

Contato confiável com uma construção compacta

A conexão de mola de tração da Phoenix Contact é muito confortável graças à sua conexão frontal:

  1. Abra o ponto de prensagem com uma chave de fenda padrão.
  2. Insira o condutor no compartimento de aperto e retire a chave de fenda. O condutor efetua o contato automaticamente.

Uma área com grande capacidade volumétrica com um formato simultaneamente compacto – estas são outras vantagens da tecnologia de mola de tração patenteada. Assim, você pode cabear os condutores na bitola nominal com ou sem terminais tubulares. Condutores de cobre de todos os tipos até 35 mm² podem ser instalados sem pré-tratamento.

Canal funcional duplo

Réguas de terminais com pontes  

Distribuição de potencial simples com pontes conectoras

Conecte até 50 réguas de terminais em somente uma etapa de trabalho – com pontes de 2 a 50 polos.

E não é tudo: no canal funcional duplo você pode conduzir em paralelo dois potenciais através de um ponto de prensagem. Basta desligar determinados pontos de contato da ponte padrão – é criado um jumpeamento alternado. Os pontos de contato podem ainda ser marcados.

Etiquetagem de grande superfície

Marcação dos pontos de prensagem  

Trabalho eficiente graças a uma etiquetagem inequívoca

A marcação inequívoca dos pontos de prensagem constitui uma condição para uma instalação rápida e segura. Além da etiquetagem central das réguas de terminais, você também pode etiquetar cada ponto de prensagem em separado.

Qualidade elevada

Componentes de um terminal: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade de nossos produtos é a chave do sucesso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças metálicas resistentes à corrosão à base de ligas de cobre de alta qualidade:

  • boa condutividade elétrica
  • aquecimento reduzido
  • A superfície é protegida por uma camada de níquel ou estanho galvanizado isenta de chumbo
  • Elemento de mola, fabricado com aço para molas de cromo e níquel de alta resistência

Caixa de isolamento de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogênio e resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de serviço até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de acordo com a norma UL 94 da classe de inflamabilidade V0

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)