Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties van Phoenix Contact

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaische installaties

Hoge kwaliteit en geteste betrouwbaarheid voor uw fotovoltaïsche installatie met een generatorspanning tot 1500 V DC.

Bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties zijn nu leverbaar met nieuwe beveiligingsmodulen die zijn berekend op een generatorspanning tot 1500 V DC. Voorgeconfectioneerde PV-sets met geïntegreerde overspanningsbeveiliging voor één tot vijf strings maken de montage in uw installatie aanzienlijk eenvoudiger.

Uw voordelen

  • optimaal prestatievermogen tot 1500 V DC
  • onafhankelijk bevestigde veiligheid door KEMA-toelating
  • hoge bedrijfszekerheid dankzij een kortsluitvastheid tot 2000 A
  • inzetbaar tot 6000 m volgens EN 50539-11

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 tot 1500 V DC

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties tot 1500 V DC van Phoenix Contact  

Bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

De bliksemstroom-/overspanningsafleidercombinatie voor 2-polige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen met 600/1000/1500 V DC beschikken over een kortsluitvastheid tot 2000 A.

De producten hebben een KEMA-toelating en zijn naar keuze met of zonder potentiaalvrij meldcontact leverbaar.

Overspanningsbeveiliging Type 2 tot 1500 V DC

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties tot 1500 V DC van Phoenix Contact  

Overspanningsbeveiliging voor fotovoltaïsche installaties

De overspanningsbeveiligingsmodulen voor 2-polige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen met 1500 V DC beschikken over een kortsluitvastheid tot 2000 A.

De producten hebben een KEMA-toelating en zijn naar keuze met of zonder potentiaalvrij meldcontact leverbaar.

Steekbare bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2

Steekbare bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 van Phoenix Contact  

Steekbare bliksemstroom-/overspanningsbeveiliging Type 1/2 voor fotovoltaïsche installaties

De bliksemstroom-/overspanningsafleidercombinatie voor 2-polige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen van 600 en 1000 V DC beschikken over een kortsluitvastheid tot 1000 A.

De producten hebben een KEMA-toelating en zijn een door UL (Underwriters Laboratories) goedgekeurd component.

Steekbare overspanningsbeveiliging Type 2

Steekbare overspanningsbeveiliging Type 2 van Phoenix Contact  

Steekbare overspanningsbeveiliging Type 2 voor fotovoltaïsche installaties

De overspanningsbeveiligingsmodulen voor 2-polige, geïsoleerde gelijkspanningssystemen van 600 en 1000 V DC beschikken over een kortsluitvastheid tot 1000 A.

De producten hebben een KEMA-toelating en zijn een door UL goedgekeurd component.

PV-sets

Voorgeconfectioneerde bliksemstroom- en overspanningsbeveiligingssets voor fotovoltaïsche installaties  

PV-sets met geïntegreerde overspanningsbeveiliging

De voorgeconfectioneerde PV-sets vereenvoudigen de installatie van de bliksemstroom- en overspanningsbeveiliging in de fotovoltaïsche installatie. Alle sets worden in stof- en waterstraaldichte behuizingen met beschermingsgraad IP65 geleverd.

Voor gangbare fotovoltaïsche installaties bieden wij de passende overspanningsbeveiligingssets tot max. 5 strings aan. Ons assortiment bevat ook gecombineerde oplossingen voor het AC- en DC-bereik.