ACHEMA 2018

ACHEMA 2018

Procesinstallaties moderniseren en nieuwe toepassingswaarden creëren.

Breng ons een bezoek:

  • 11-06 t/m 15-6-2018
  • Hal 11.1, stand A27
  • Frankfurt am Main

Wij verheugen ons op uw bezoek!

De highlights op onze beursstand

Persoonlijk advies op onze beursstand  

Producten, systemen en oplossingen voor modernisering en digitalisering

  • Migratiestrategieën voor besturingstechniek of E-M&R-techniek
  • Compacte rangeeroplossingen voor alle gangbare besturingssystemen
  • Digitale onderhoudsprocessen en papierloze documentatie
  • Monitoring en industriële toepassing van webprocessen
  • Veilige toegang op afstand en monitoring van nooddouches, pompen, handventielen, bronnen, tanks, pijpleidingen en nog veel meer
  • Compacte oplossingen voor een betrouwbare hulpvoeding
  • Ruimtebesparende safety interfaces en SIL-services
  • Compleet aanbod van industriële communicatieoplossingen zoals Foundation Fieldbus, HART, Profibus DP / PA, Profinet, Ethernet- en andere draadloze netwerken

Modernisering en digitalisering van procesinstallaties

De procesindustrie is aan het veranderen. In veel productiebedrijven zijn vanwege de lange looptijden besturingssystemen van verschillende fabrikanten en verschillende generaties in gebruik.

Dit gaat gepaard met een toenemende druk om de procesinstallaties te moderniseren. Redenen daarvoor zijn o.a. propriëtaire hard- en software alsmede interfaces die deels niet meer worden ondersteund, resp. de data-uitwisseling en communicatie bemoeilijken. Ook verschillende uitgangspunten voor de visualiserings-, bedienings- en alarmeringssystemen maken het dagelijkse werk ingewikkelder. En niet op de laatste plaats vereisen veel verschillende systemen een uitgebreide voorraadhouding voor de vervangende onderdelen.

De weg naar een moderne, gedigitaliseerde installatie is gebaseerd op een drie-stappenplan. Het doel is de communicatie helemaal up-to-date te maken en zodoende onderhoudsprocessen te optimaliseren, ongepland uitval te reduceren en controlerondes papierloos te maken:

  • Vernieuwing van de besturingstechniek
  • Papierloze documentatie
  • Meetgegevens met kunstmatige intelligentie koppelen

Zo kunt u ons vinden

Halindeling Achema  

Beursstand in hal 11.1 op de bovenverdieping

Wij laten u aan de hand van acht toepassingen zien hoe augmented reality uw onderhoudsprocessen eenvoudiger kan maken. En hoe clouddiensten uw installatie efficiënter maken zonder dat u het merkt.

Hebben wij uw belangstelling gewekt? Bezoek ons dan op de ACHEMA 2018 in Frankfurt!