PSRmini-veiligheidsrelais

PSRmini-veiligheidsrelais – volledig prestatievermogen op 6  mm

Beproefde veiligheid op zijn smalst: met de nieuwe veiligheidsrelais bespaart u tot 70 % ruimte bij de opbouw van veiligheidsfuncties.

PSRmini zijn de smalste veiligheidsrelais wereldwijd met gedwongen contacten.
Geconcentreerd op 6 en 12 mm bieden ze dezelfde prestaties als grote veiligheidsrelais.
De zeer compacte bouwvorm is mogelijk dankzij de nieuw ontwikkelde relaistechnologie van Phoenix Contact. Door de combinatie van unieke kenmerken is PSRmini in het bijzonder geschikt gemaakt voor toepassing in de machinebouw en in de procesindustrie.

Uw voordelen

  • tot 70 % ruimtebesparing door een compact design en maximale flexibiliteit van de veiligheidsrelais met gedwongen contacten
  • maximale veiligheid en hoge schakelbelastingen tot 6 A dankzij innovatieve relaistechnologie van Phoenix Contact
  • dankzij wereldwijde toelatingen toegang tot alle relevante markten
  • vereenvoudigde opbouw van decentrale concepten door installatie van veilige koppelrelais direct in Ex-zone 2
  • modulaire opbouw van veiligheidsconcepten dankzij fijnmodulaire architectuur vanaf één vrijgavecontact

De nieuwe generatie veiligheidsrelais: PSRmini

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini met gedwongen contacten  

Zeer compacte veiligheidsrelais PSRmini met gedwongen contacten

De PSRmini-productfamilie omvat in totaal 28 artikelen en bestaat uit 6 mm- en 12 mm-varianten. Ondanks de smalle bouwvorm overtuigen de producten door hun hoge prestaties: ze schakelen belastingen tot 6 A, ze zijn compatibel met veel signaalgevers en veiligheidsgerichte besturingen, ze zijn veelzijdig inzetbaar dankzij een groot aantal toelatingen en nog veel meer.

Dankzij de compacte bouwwijze worden op zeer weinig benodigde ruimte veel signalen verwerkt en wordt de ruimte in de schakelkast optimaal benut. De fijnmodulaire architectuur maakt een meer modulaire opbouw van veiligheidsconcepten mogelijk: de 6 mm-variant is met 1 of 2 vrijgavecircuits leverbaar, de 12 mm-variant met 2 of 3.

Met PSRmini bespaart u ruimte en wint u aan flexibiliteit, zonder compromissen in de toepassing aan te hoeven gaan.

Baanbrekend: nieuwe relaistechnologie van Phoenix Contact

Het nieuwe elementaire relais van 6 mm

Het nieuwe elementaire relais van 6 mm

De door onszelf ontwikkelde relaistechnologie vormt het hart van de nieuwe moduulfamilie PSRmini. Het slechts 6 mm smalle elementaire relais met gedwongen contacten overtuigt door een groot aantal technologische details en functioneert zo betrouwbaar als veiligheidstechniek moet zijn. Vooral de robuustheid, betrouwbaarheid en diagnosemogelijkheid van de gedwongen geleiding vormen het onderscheid met standaard elementaire relais.

Om de benodigde productienauwkeurigheid te behalen die nodig is om aan onze hoge kwaliteitseisen te kunnen voldoen, worden alle afzonderlijke delen van het elementaire relais bij Phoenix Contact gemaakt.

Klassieke veiligheidsfuncties, nieuwe veiligheidsconcepten

PSRmini voor de machinebouw  

Schaalbare veiligheidsrelais-oplossing voor de machinebouw met PSRmini

Behalve dat ze weinig ruimte innemen, weten de nieuwe veiligheidsrelais PSRmini vooral in de machinebouw te overtuigen door de volgende voordelen:

  • een compleet assortiment met compatibiliteit met een groot aantal signaalgevers zoals nood-uit-systemen, beveiligingsdeurschakelaars of lichtschermen
  • modulaire opbouw van veiligheidsfuncties door beschikbaarstelling van slechts één vrijgavecontact
  • uitgebreide toelatingen voor globale markten
  • gedwongen contacten voor de hoogste veiligheidsniveaus tot PL e volgens ISO 13849 en SILCL 3 volgens IEC 62061

Volledige SIL3-performance in explosiegevaarlijke omgevingen

PSRmini voor de procesindustrie  

Unieke pakkingsdichtheid met PSRmini in Termination Carrier

De veilige koppelrelais PSRmini worden voor signaalversterking en galvanische scheiding in combinatie met uitgangen van een veiligheidsbesturing ingezet. Aangepast aan de relevante procesbesturingssystemen biedt het nieuwe productenprogramma SIL-gecertificeerde koppelmodulen voor veilig inschakelen (Emergency Shut Down) en veilig uitschakelen (Fire and Gas).

Naast minder benodigde ruimte en materialen overtuigt PSRmini door nog meer voordelen:

  • kortere stilstandtijden tijdens geplande onderhoudswerkzaamheden dankzij eenvoudige, snelle diagnose direct op het moduul of de besturing
  • toepassing van veilige koppelrelais in explosiegevaarlijke zones maakt de opbouw van decentrale concepten eenvoudiger
  • systeembekabeling door middel van klantspecifieke Termination Carriers voor een snelle, foutloze inbedrijfstelling en koppeling met het veld

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service


Relaistechnologie van Phoenix Contact

Combineert gedwongen contacten met extreme prestaties en een
minimale bouwbreedte.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten