Klemmen voor signalen en energie – push-in-aansluiting voor de machinebouw

Klemmen voor signalen en energie

Voor de machinebouw: 3,5 mm smalle sensor-/actorklemmen en klemmen voor hoge stromen voor aders tot 95 mm² met push-in-aansluiting.

Klemmen voor hoge stromen PTPOWER95

Klemmen voor hoge stromen PTPOWER95  

Klemmen voor hoge stromen PTPOWER95

Eenvoudig en licht insteken, dat geldt nu ook voor grote aders. Met de klem voor hoge stromen PTPOWER 95 met push-in-aansluiting kunnen aders tot 95 mm² direct worden ingestoken en gecontacteerd – zonder handmatig openen van de aansluiting.

Sensor-/actorklemmen PTIO

Sensor-/actorklemmen PTIO

Sensor-/actorklemmen met voeding

Voor het ruimte- en tijdbesparend aansluiten van driedraads initiatoren en actoren bij een klembreedte van slechts 3,5 mm. Ondanks de geringe breedte bieden de klemmen een eenvoudige bediening dankzij de push-in-aansluiting, testmogelijkheden bij elke aansluiting en ruim bemeten, goed leesbare coderingsmogelijkheden.