Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen

Van klein tot groot, recht of haaks, omspoten of ter plaatse te confectioneren: dat en nog meer biedt het programma ronde connectoren van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • betrouwbaar in het gebruik – dankzij robuuste bouwvormen en hoogwaardige materiaalsoorten
  • met een halve draai snel en veilig aansluiten – met de SPEEDCON-snelvergrendeling
  • storingvrije overdracht van signalen – door EMC-afgeschermde connectoren
  • meerpolig en krachtig – met 19 polen voor de signaaloverdracht en vermogens tot 70 A

Confectioneerbare ronde M23-connectoren

Serie M23 ADVANCE  

Serie M23 ADVANCE

Robuuste M23-connector voor de overdracht van signalen

  • 6- t/m 19-polig
  • EMC-afgeschermd
  • crimpaansluiting
  • mechanische polarisatie mogelijk
  • naar keuze met SPEEDCON-snelvergrendeling

Omspoten ronde connectoren

Omspoten ronde connectoren  

Omspoten ronde connectoren

M17

  • t/m 17 polen voor de signaaloverdracht
  • t/m 9 polen voor vermogensoverdracht tot 20 A
  • rechte bouwvorm

M23

  • t/m 17 polen voor de signaaloverdracht
  • 6 of 8 polen voor vermogensoverdracht tot 30 A
  • rechte of haakse bouwvorm
  • haakse bouwvorm nu meer dan 240° draaibaar

M40

  • 6 of 8 polen voor vermogensoverdracht tot 70 A
  • rechte bouwvorm

Optimale kabelgeleiding

Draaibare ronde M23-connector  

Draaibare ronde M23-connector

Nu draaibaar: de haakse ronde M23-connector is nu meer dan 240° draaibaar. Daarmee wordt een optimaal bij de installatie passende kabelgeleiding mogelijk gemaakt.

Snelle montage

Optioneel met SPEEDCON-snelvergrendeling  

Optioneel met SPEEDCON-snelvergrendeling

Slechts een halve draai: met de SPEEDCON-snelvergrendeling van Phoenix Contact monteert u ronde connectoren met slechts een halve draai. Daarmee vermindert u de montagetijd met 90 procent.

Wilt u meer weten?

Klik op de onderstaande knop en lees meer over het thema robuuste ronde connectoren voor signalen en vermogen.