Aansluittechniek voor led-toepassingen – compact, wit en snel

Aansluittechniek voor led-toepassingen

Klein, wit en snel – uw innovatieve oplossing voor standaard en flexibele led-printplaten.

Nieuwe verlichtingsconcepten vereisen innovatieve oplossingen. Met de serie PTSM en PTF sluit u snel en eenvoudig standaard en flexibele led-printplaten aan.

Uw voordelen

  • speciaal ontwikkeld voor led-toepassingen – dankzij UV-bestendig, wit kunststof en compacte bouwvorm
  • universele aansluitoplossing – voor flexibele en standaard led-printplaten
  • tijdbesparing – door eenvoudige aansluiting zonder gereedschap
  • snelle inbedrijfstelling – dankzij voorgeconfectioneerd voedingselement uit de PTF-serie

Aansluittechniek voor flexibele led-printplaten – PTF

Serie PTF  

Serie PTF

Stootverbinding

  • tot 10 A / 25 V per connector
  • omsloten verbinding met de printplaat
  • voor 8 mm-printplaten
  • Pierce-aansluiting

Voeding

  • tot 10 A / 25 V per connector
  • 2- of 4-polige uitvoering met voorgeconfectioneerde kabels
  • geïntegreerd vergrendelingsmechanisme

Aansluittechniek voor standaard led-printplaten – PTSM

Serie PTSM  

Serie PTSM

Printplaatklemmen

  • 6 A / tot 320 V
  • robuuste metalen verankering
  • snelle push-in-aansluiting
  • geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
  • hoogte 5 mm

Connectoren

  • 6 A / tot 320 V
  • snelle push-in-aansluiting
  • geïnverteerde varianten
  • passende basiselementen geschikt voor geautomatiseerde THR-soldeerprocessen
  • hoogte 5 mm

Wilt u meer weten?

Klik op de onderstaande knop en lees meer over het thema aansluittechniek voor led-toepassingen.