Apparaataansluiting voor hoge stromen – comfortabel en krachtig

Apparaataansluiting voor hoge stromen

Comfortabel en krachtig: sluit hoge stromen snel, eenvoudig en veilig aan.

Hoge stromen en spanningen snel, eenvoudig en betrouwbaar aansluiten. Met de nieuwe printplaat- en doorvoerklemmen van Phoenix Contact leidt u hoge vermogens door de behuizingswand en naar de printplaat.

Uw voordelen

  • snelle en comfortabele aderaansluiting – dankzij de push-in- en push-lock-aansluittechniek
  • kosten besparen – door integratie in het SMT-productieproces
  • meermaals inzetbaar – door opnieuw te sluiten veercontacten
  • krachtige aansluiting – dankzij stroombelastbaarheid tot 76 A
  • doorlopende verbinding – met aansluittechnieken van de buitenwand van de behuizing tot aan de printplaat

Doorvoerklem PWO 16 met push-in-aansluiting

Doorvoerklem PWO 16  

Doorvoerklem PWO 16

  • 76 A / 1000 V
  • aderdoorsneden van 1,5 t/m 16 mm²
  • afgedicht tegen ingietmateriaal

 

Doorvoerklem PLW 16 met push-lock-veerdrukaansluiting

Doorvoerklem PLW 16  

Doorvoerklem PLW 16

  • 41 A / 1000 V
  • aderdoorsneden van 1,5 t/m 16 mm²
  • aderaansluiting zonder gereedschap
  • verzegeling met optioneel loodzegel

Eenvoudige verzegeling

Verzegeling met optioneel loodzegel  

Verzegeling met optioneel loodzegel

Door de speciaal voor de PLW 16 geconcipieerde verzegelingsmogelijkheid kan de klem tegen onbevoegde toegang worden verzegeld.

Printplaatklem PTSPL 6 zonder isolatiebehuizing

Printklem PTSPL  

Printplaatklem PTSPL

  • 41 A / 1000 V
  • aderdoorsneden van 2,5 t/m 6 mm²
  • meerdere keren aan te sluiten veercontact
  • geoptimaliseerd voor de SMT- en THR-montage

 

Eenvoudige aderaansluiting

SUNCLIX-veerdrukaansluiting  

SUNCLIX-veerdrukaansluiting

Met de unieke SUNCLIX-veerdrukaansluiting sluit u aders snel en veilig aan. Gewoon de gestripte ader invoeren, veer sluiten – klaar.

Printplaatklem SPT 16 met push-in-aansluiting

Printplaatklem SPT 16  

Printplaatklem SPT 16

  • 76 A / 1000 V
  • aderdoorsnede van 0,75 t/m 16 mm²
  • snelle aansluiting van massieve en soepele aders zonder gereedschap

 

Wilt u meer weten?

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over het thema Apparaataansluiting voor hoge stromen.