Innovatieve aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties

Innovatieve aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties

Het SUNCLIX mini-systeem is de nieuwe uitgebreide aansluitingsoplossing voor de gevelintegratie van fotovoltaïsche panelen.

Met het speciaal voor PV-installaties ontwikkelde SUNCLIX-connectorprogramma bieden wij u complete aansluitoplossingen: van SUNCLIX mini voor gevelintegratie tot aan DC- en AC-connectoren voor dakinstallaties en vrijstaande installaties.

Uw voordelen

  • eenvoudige integratie in gevelframes – dankzij de compacte bouwvorm van alle systeemcomponenten
  • snelle aansluiting ter plaatse – dankzij DC-connectoren met Pierce-aansluittechniek
  • bescherming tegen retourstromen – dankzij een diodebox
  • veilige aansluiting – dankzij op elkaar afgestemde componenten

In het gebouw geïntegreerde fotovoltaïsche techniek (BIPV)

Gebouwgevel met zonnepanelen  

Gebouwgevel met zonnepanelen

Zonne-energie niet alleen winnen via het dak, maar via het complete oppervlak van het gebouw. Voor deze trend in de energiewinning biedt Phoenix Contact met SUNCLIX mini een bijzonder compact DC-connectorsysteem voor de integratie in gevelpanelen.

Junctionbox voor gevelpanelen

Junctionbox voor gevelpanelen  

Junctionbox voor gevelpanelen

1-polig aansluitelement met aanpasbare breedte voor de integratie in isolatieglaspanelen

  • 1000 V / 15 A
  • eenvoudige integratie door aanpasbare breedte
  • de afdichting vindt plaats door sealen van het isolatieglas
  • veilige ribbon-contactering door SUNCLIX-veerdrukaansluiting

Confectioneerbare miniatuur-DC-connector

DC-connectoren SUNCLIX mini

DC-connectoren SUNCLIX mini

SUNCLIX mini – de ter plaatse te confectioneren connector in miniatuurformaat

  • diameter slechts 11 mm
  • 1000 V / 15 A
  • zonder speciaal gereedschap te confectioneren dankzij Pierce-aansluiting

Diodebox tegen retourstringstromen

Diodebox tegen retourstringstromen  

Diodebox tegen retourstringstromen

De robuuste diodebox voorkomt retourstromen en zorgt voor een veilige voeding

  • 1000 V / 5 A
  • sperspanning tot 2200 V

Wilt u meer weten?

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over het thema Aansluittechniek voor fotovoltaïsche installaties.