Direct aan te sluiten verdelerblokken met Push-in-aansluiting

Uitpakken, aansluiten, klaar

Door de Push-in-verdelerblokken toe te passen, bespaart u tijd en ruimte bij uw potentiaalverdeling.

De verdelerblokken PTFIX met Push-in-aansluiting worden aansluitgereed met verschillende aantallen polen en montagemethoden geleverd. Ze kunnen direct worden toegepast en kunnen willekeurig worden uitgebreid. Zo zorgt PTFIX voor een flexibele en economische belastings- en stuurstroomverdeling.

Uw voordelen

  • Direct aan te sluiten blokken maken een snelle montage zonder handmatige doorverbinding mogelijk met een tijdsbesparing tot wel 80%
  • Flexibele opbouw in uw applicatie door verschillende montagemogelijkheden met wel 50% ruimtebesparing
  • Tijdbesparende aderaansluiting van voorbewerkte en massieve aders door middel van Push-in-directe insteekveerdruktechniek waarvoor geen gereedschap nodig is

Samplebestelling

Wij sturen u graag samples en bijbehorende documentatie toe.

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken – uitpakken, aansluiten, klaar

Direct toe te passen Push-in-verdelerblokken
Intuïtieve en betrouwbare installatieEenvoudig en zonder gereedschap direct instekenKlantspecifiek uitbreiden

Verdeler- en voedingsblokken met 4, 6, 12 en 18 aansluitpunten alsmede losse modulen met twee aansluitpunten zijn voor een intuïtieve en veilige installatie in elf kleuren leverbaar.

De tot max. 50% geringere steekkrachten maken het vederlicht en direct insteken van massieve en flexibele aders met adereindhulzen vanaf 0,25 mm² mogelijk.

De verdelerblokken kunnen aaneen worden geregen en met het toebehoren van het CLIPLINE complete-systeem specifiek worden uitgebreid, getest en gemarkeerd.

Montagetechnieken: lijmmontage, directe montage, railmontage in de lengte en dwars

Maak uw eigen keuze – op de basisblokken kunnen de verschillende montageadapters en flenzen worden aangesloten die bij uw toepassing passen.

Wilt u meer weten?

Door op de volgende knop te klikken, gaat u naar het productprogramma van de Push-in-verdelerblokken.