Communicatieve signaleringslampen

Overzicht

Sluisinstallatie Kiel-Holtenau  

Sluisinstallatie Kiel-Holtenau

  • De sluisinstallatie van het Noord-Oostzeekanaal werd in het kader van een modernisering voorzien van een nieuw signaleringssysteem.
  • Signaallampen zijn blootgesteld aan ruwe omgevingsomstandigheden. Dit zijn onder andere sterke wind, zout water alsmede direct invallend zonlicht.
  • Om deze omstandigheden het hoofd te kunnen bieden, zijn de nieuwe masten voorzien van signaallampen van Phoenix Contact.
  • Industriële communicatietechniek vereenvoudigt het onderhoud en de toepassing van led-techniek biedt energiebesparing en een hogere beschikbaarheid.

Klantprofiel

Het Noord-Oostzeekanaal verbindt de monding van de Elbe met de Kieler Fjord en bespaart de schepen een omweg van circa 460 kilometer. De waterweg met een lengte van ongeveer 100 kilometer loopt dwars door de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein en is een van de meest bevaren kunstmatige waterwegen voor zeeschepen ter wereld.

Toepassing

Mast met signaleringslampen  

Veilige signalen

De sluisinstallatie in Kiel-Holtenau werd in het kader van een modernisering voorzien van een nieuw signaleringssysteem. De lampen zijn op een mast geïnstalleerd en geven met rode, groene en witte signalen aan of de aankomende schepen de sluis kunnen binnenvaren.

Voor de bewakingsfuncties worden er uitsluitend componenten gebruikt die voldoen aan de eisen van de industriestandaard. De signaallampen zijn blootgesteld aan ruwe omgevingsomstandigheden en moeten daarom aan strenge eisen voldoen. Dit zijn onder andere sterke wind, zout water alsmede direct invallend zonlicht.

De toepassing van moderne industriële communicatietechniek zorgt ervoor dat men in de controleruimte permanent geïnformeerd is over de toestand van de lampen. De onderhoudsdienst wenst bovendien een eenvoudige installatie zonder het instellen van adressen of deelname-herkenningen. Dit is vooral belangrijk als de lampen bij onderhoudswerkzaamheden worden vervangen.

Oplossing

Servicetechnicus roept mobiel bedrijfsdata op  

Bedrijfsdata van de led-lamp mobiel oproepen

In de sluis zijn twee nieuwe masten met de led-signaallamp 300 uitgerust, die het onderhoudspersoneel ondersteunt met status- en diagnose-informatie. Dit wordt mogelijk gemaakt door de toepassing van industriële communicatietechniek.

De lampen worden met voorgeconfectioneerde kabels en M17-hybrideconnectoren van Phoenix Contact aangesloten. Door de hybrideconnectoren worden de voeding en de datakabel tegelijkertijd met de lamp verbonden. Verwisseling is uitgesloten. De mogelijkheid tot eenvoudige installatie is vooral van belang als de lampen bij onderhoudswerkzaamheden worden vervangen. Hier worden de voordelen van het elektronische typeplaatje duidelijk, dat via de communicatieverbinding kan worden uitgelezen. Zo kan de besturing zien of de juiste lamp is aangesloten.

Zo worden bijv. de kleur, grootte en stralingshoek doorgegeven. Bij een foutieve installatie of vervanging geeft de besturing een alarmmelding af en voorkomt dat de lamp kan worden ingeschakeld. De bedrijfsuren van de lamp en de afzonderlijke led's worden apart geregistreerd en cyclisch in de lamp opgeslagen.

Signaalverlichting  

Lange levensduur dankzij zuinige led-techniek

Led-techniek met veel voordelen

De led-techniek in de lamp levert energiebesparing en een hogere beschikbaarheid op. Dat laatste is niet alleen te danken aan de langere levensduur, maar ook aan de speciale schakeling van de lamp.

Valt er een led uit, dan wordt dit met behulp van de stroom- en spanningsbewaking vastgesteld en gemeld aan het hogere systeem. Overeenkomstig de instellingen van het besturingssysteem kunnen de andere led's worden bijgeregeld om dezelfde lichtsterkte te verkrijgen.

Naast de led-bewaking zijn in de signaallamp twee sensoren voor verstrooid licht ingebouwd, die registreren of de led's licht uitstralen en hoe intensief ze branden.

Om de bedrijfszekerheid van de signaallamp in alle voorkomende gevallen te kunnen waarborgen, wordt bovendien de temperatuur geregistreerd. Komt de temperatuur van de lamp boven de toelaatbare grens, dan wordt het lichtvermogen verlaagd of zelfs afgeschakeld. Deze functie wordt ondersteund met instructie- en alarmmeldingen. Daalt de temperatuur weer, dan hervat de lamp na bevestiging van de melding zijn taken.

Conclusie

Voor een probleemloos gebruik van het Noord-Oostzeekanaal spelen de sluizen die het hoogteverschil tussen beide zeeën compenseren, een centrale rol. Met led-signaallampen van Phoenix Contact wordt het onderhoud van de sluizen vereenvoudigd, omdat de bedrijfsdata op elk gewenst moment eenvoudig kunnen worden uitgelezen.

Het onderhoudspersoneel wordt ondersteund met status- en diagnose-informatie en is daarmee voortdurend geïnformeerd over de toestand van de signaallampen. Een ander voordeel van de lampen vormt de led-techniek, waarmee energie wordt bespaard en een hogere beschikbaarheid wordt bereikt.

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Signaallamp 300 roodCSD-SL 300 RD2701788
Signaallamp 300 groenCSD-SL 300 GN2701786
Signaallamp 300 witCSD-SL 300 WH2701785
Metalen stofbeschermingskapST-Z00141616069
Besturing voor de signaalverlichtingILC 171 ETH 2TX2700975
Communicatie-uitgang voor de signaallampenIBS IL 24 RB-T-PAC2861441
Touch-PanelWP 06T2913645
8-poorts switch met 2 glasvezelpoortenFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP2989323
VoedingQUINT-PS/3AC/24DC/402866802
Montagerail-diodemoduulQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X402320157
Overspanningsbeveiliging: voedingFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM2905414
Overspanningsbeveiliging: veldbusuitgangPT MCR-EST2880749
Sokkel voor veldbusuitgangPT 2X2-BE2839208
Schermklem voor veldbusuitgangSSA 3-62839295
Overspanningsbeveiliging 24 VPT 2X1-24DC-ST2856087
Sokkel voor 24 V-overspanningsbeveiligingPT 2X1-BE2856139
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Signaallamp 300 roodCSD-SL 300 RD
Signaallamp 300 groenCSD-SL 300 GN
Signaallamp 300 witCSD-SL 300 WH
Metalen stofbeschermingskapST-Z0014
Besturing voor de signaalverlichtingILC 171 ETH 2TX
Communicatie-uitgang voor de signaallampenIBS IL 24 RB-T-PAC
Touch-PanelWP 06T
8-poorts switch met 2 glasvezelpoortenFL SWITCH SMCS 6TX/2SFP
VoedingQUINT-PS/3AC/24DC/40
Montagerail-diodemoduulQUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
Overspanningsbeveiliging: voedingFLT-SEC-P-T1-1C-350/25-FM
Overspanningsbeveiliging: veldbusuitgangPT MCR-EST
Sokkel voor veldbusuitgangPT 2X2-BE
Schermklem voor veldbusuitgangSSA 3-6
Overspanningsbeveiliging 24 VPT 2X1-24DC-ST
Sokkel voor 24 V-overspanningsbeveiligingPT 2X1-BE

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten