Service en support

Service en support

Kwaliteit is geen toeval

"Made by Phoenix Contact" betekent voor ons: de beste kwaliteit in elk product, in elk gesprek, voor de complete oplossing.

Of u nu verantwoordelijk bent voor het gebruik, de engineering, de productie of het onderhoud van installaties – onze diensten bieden u een betrouwbare ondersteuning en zijn op maat gemaakt naar uw wensen.

Engineering en schakelkastoplossingen

Medewerker voor een schakelkast  

Wij begeleiden u gedurende de doorslaggevende fasen van uw project

Onze branchedeskundigen adviseren u in elke fase van uw projectcyclus en indien gewenst voeren zij ook de engineering van uw installatie uit. In het onafhankelijke en geaccrediteerde Phoenix Testlab worden alle Phoenix Contact-componenten intensief getest.

Schakelkastoplossingen worden volgens de vereiste normen en richtlijnen ontworpen en geëngineerd. U kunt er zeker van zijn dat onze kant-en-klare oplossingsproducten aan de hoogste eisen voldoen.

Services op het gebied van machine- en installatieveiligheid

Adviesgesprek  

Profiteer van de knowhow van onze experts

Naast componenten voor de functionele veiligheid ondersteunen wij u met individuele services voor een veilige werking van technische installaties in de verkeersinfrastructuur. Onze branchedeskundigen helpen u productneutraal bij de planning en uitvoering van de veiligheidslevenscyclus volgens EN 62061 of EN 13849.

Bij de planning en het ontwerp van verkeerstechnische installaties staan wij u bij realisatie van de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG bij met analyse- en engineeringsservices en seminars.

Training en workshops

Klanten op een cursus  

Overdracht van vakkennis, aangepast aan uw kennisniveau

Op basis van intensieve contacten met klanten en jarenlange ervaring op locatie hebben wij een kwalificatieconcept ontwikkeld waarmee wij ons specifiek op uw behoeften op het gebied van medewerkerskwalificatie kunnen instellen:

afhankelijk van de projectfase, doelgroep en voorkennis bieden wij u het voor u passende programma aan.

After-sales-service

Medewerker service-hotline  

Ook na aankoop kunt u vertrouwen op ons servicenetwerk

Geconcentreerde knowhow, een jarenlange praktijkervaring en een maximum aan flexibiliteit kenmerken ons serviceteam.

Ons servicenetwerk biedt u bij de installatie, inbedrijfstelling en tijdens bedrijf ondersteuning, zelfs in de meest afgelegen regio's van de wereld, bijvoorbeeld met een gratis hotline met 24-uurs productsupport. In geval van nood zijn ook buiten kantoortijd reserveonderdelen leverbaar.