Oplossing voor de registratie van weerdata

Overzicht

Registratie van weerdata  

Registratie van weerdata

  • Voor gebruikers van grote fotovoltaïsche installaties is vooral de efficiëntie van hun installatie van belang. Een mogelijke manier om deze te meten is de performance ratio.
  • Met het weerstation van Phoenix Contact hebben engineers en installatiegebruikers een geteste en daarmee betrouwbare oplossing om de performance ratio te bepalen.
  • De oplossing helpt gebruikers de opbrengst en beschikbaarheid van hun installatie te optimaliseren.

Toepassing

Weerstation in de PV-installatie  

Weerinformatie via gangbare sensoren registreren

De registratie van bedrijfsgegevens in zonne-energiecentrales is zeer complex. Het registreren van de vermogensgegevens van de afzonderlijke paneelstrings en de omvormers alleen is niet genoeg.

Voor exploitanten van grote fotovoltaïsche installaties is vooral de efficiëntie van hun installatie van groot belang. De verhouding tussen de daadwerkelijke en de maximaal mogelijke opbrengst, de zogenaamde performance ratio, geeft informatie hierover. Om deze waarde te berekenen, registreert het weerstation onder andere waarden over de zoninstraling, windsnelheid en temperatuur. Uit deze informatie kunnen verliezen en installatiefouten worden afgeleid.

Bij een te sterke windbelasting wordt deze informatie door weersensoren geregistreerd, in het weerstation verwerkt en naar het besturingssysteem gezonden.

In PV-systemen met tracking is de registratie van de windsnelheid zelfs van veiligheidsrelevant belang om de zonnepanelen te beveiligen tegen beschadiging. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de zonnepanelen in een veilige positie worden gebracht om de krachtinwerking te reduceren en beschadiging te voorkomen.

Registratie van weerdata voor vrijstaande installaties

Exploitanten van vrijstaande installaties vragen om registratie van alle door de sensoren ter beschikking gestelde weerdata. Deze gegevens moeten ten behoeve van bewaking en besturing via geschikte interfaces aan een centraal SCADA-systeem worden overgedragen.

De dataregistratie en -overdracht moet onder alle omgevingsomstandigheden die in het veld kunnen optreden, gewaarborgd zijn.

Registratie van weerdata voor vrijstaande installaties

Weerstation voor een ononderbroken registratie van alle belangrijke weerdata

De oplossing

Phoenix Contact biedt voor het registreren van weersgegevens alles uit één hand. De norm 61724-1 beschrijft de nauwkeurigheidseisen die aan omgevingssensoren worden gesteld in relatie tot de installatieklassen A t/m C. Bij installaties uit klasse A gaat het om zonne-energiecentrales waarbij aan de hoogste eisen moet worden voldaan. Alle door Phoenix Contact aangeboden sensoren voldoen aan de eisen voor deze klasse.

De aangeboden sensoren beschikken allemaal over een Modbus-interface, wat een groot aantal voordelen oplevert. Ten eerste is er voor de dataregistratie van alle sensoren alleen maar één enkele interface nodig, wat de systeem- en interrfacekosten minimaliseert. Bij wisselende eisen kunnen sensoren eenvoudig worden toegevoegd of juist weggelaten, zonder dat dit van invloed hoeft te zijn op de interface. Hierdoor is de applicatie eenvoudig multipliceerbaar, zelfs bij veranderde eisen.

In vergelijking met compacte weerstations gaat het bij de door Phoenix Contact aangeboden sensoren om afzonderlijke modulen. Dat betekent, dat bij uitval van afzonderlijke sensoren alleen deze ook maar hoeven te worden vervangen. De vervanging verloopt snel en eenvoudig met behulp van Phoenix Contact ronde M12-connectoren, die voldoen aan de hoge industriestandaarden.

Als u ons station voor dataregistratie gebruikt, vindt de aansluiting direct op de schakel- en verdeelinrichting plaats door middel van de ronde connector. Verder is er voorzien in een onderbrekingsvrije voeding om kortstondige onderbrekingen in de voeding te overbruggen.

Het door onszelf ontwikkelde applicatieprogramma met geïntegreerd web based management biedt de mogelijkheid de sensoren zonder programmeerkennis in bedrijf te nemen. Met de auto-configuratie worden alle in de bus aangesloten sensoren automatisch herkend en kunnen deze dankzij de geïntegreerde besturing door middel van gangbare interfaces zoals Modbus TCP, Profinet, etc. worden doorgegeven.
Bij een voedingsspanning van 24 V beschikken alle sensoren over een polariteitsbeveiliging, die uw investeringsrisico minimaliseert.

Samenspel van sensoren, weerstation, datageheugen en webinterface  

Het weerstation slaat de geregistreerde data lokaal op en stelt deze via een webinterface ter beschikking aan de gebruiker

Uw voordelen

  • alle sensoren voldoen aan de eisen van IEC 61724-1 voor Class A-installaties
  • geringe inbedrijfstellings- en configuratiewerkzaamheden dankzij plug & play
  • flexibiliteit dankzij klantspecifieke keuze van de sensoren
  • eenvoudige aansluiting dankzij ronde M12-connectoren in industriekwaliteit
  • installatievriendelijk en eenvoudige koppeling zonder programmeer-knowhow mogelijk
  • geïntegreerde polariteitsbeveiliging van de sensoren
  • ondersteuning van gestandaardiseerde interfaces

Producten

OmschrijvingTypeArtikelnummer
Sensoren  
Schakel- en verdeelinrichting voor het registreren en overdragen van de meetwaarden

SOL-SC-PRO-WTH-STN

1076201
Modbus windrichtingssensorSOL-ES-PRO-WD1074975
Modbus windsnelheidssensorSOL-ES-PRO-WS1074976
Modbus temperatuur-, luchtvochtigheids- & luchtdruksensorSOL-ES-PRO-THP1074977
Modbus secondary standaard pyranometerSOL-ES-PRO-PYR1074979
Modbus wegende neerslagsensorSOL-ES-PRO-RF1074978
Modbus referentiecelSOL-ES-PRO-RC1074982
Modbus moduultemperatuursensorSOL-ES-PRO-MT1074983
   
Bekabeling en bevestigingsmateriaal  
Traverse windsensorenSOL-ES-TRA-7501074980
Traverse THP & pyranometerSOL-ES-TRA-10001074981
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH1500884
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH1500897
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH1500907
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH1500910
Y-verdelersSAC-5PY-F/M-F VP SH1419933
BeschermslangWP-PA HF 13,0 BK3240681
Connector voor referentiecelSACC-M12MS-4PL M1424649
   
Applicatieprogramma en licenties  
Applicatieprogramma inclusief web based management en interfacedriver voor dataregistratieSolarworx2403108
SoftwarelicentieSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
OmschrijvingTypeArtikelnummer
Sensoren  
Schakel- en verdeelinrichting voor het registreren en overdragen van de meetwaarden

SOL-SC-PRO-WTH-STN

Modbus windrichtingssensorSOL-ES-PRO-WD
Modbus windsnelheidssensorSOL-ES-PRO-WS
Modbus temperatuur-, luchtvochtigheids- & luchtdruksensorSOL-ES-PRO-THP
Modbus secondary standaard pyranometerSOL-ES-PRO-PYR
Modbus wegende neerslagsensorSOL-ES-PRO-RF
Modbus referentiecelSOL-ES-PRO-RC
Modbus moduultemperatuursensorSOL-ES-PRO-MT
   
Bekabeling en bevestigingsmateriaal  
Traverse windsensorenSOL-ES-TRA-750
Traverse THP & pyranometerSOL-ES-TRA-1000
Sensorkabel 0,3 mSAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 0,6 mSAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 1,5 mSAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH
Sensorkabel 3,0 mSAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH
Y-verdelersSAC-5PY-F/M-F VP SH
BeschermslangWP-PA HF 13,0 BK
Connector voor referentiecelSACC-M12MS-4PL M
   
Applicatieprogramma en licenties  
Applicatieprogramma inclusief web based management en interfacedriver voor dataregistratieSolarworx
SoftwarelicentieSD FLASH 2GB APPLIC A