Parkmanagement: automatiseren en visualiseren

Parkmanagement: automatiseren en visualiseren

Overzicht over weerdata

Met het weerstation van Phoenix Contact bent u altijd op de hoogte van de efficiëntie van uw installatie.

Terug naar Vrijstaande installaties

Categorieën

Exploitanten van fotovoltaïsche installaties kunnen op elk moment informatie ontvangen over de efficiency en betrouwbaarheid van hun vrijstaande installatie. Een mogelijke graadmeter daarvoor is de Performance Ratio, die de verhouding tussen het daadwerkelijke rendement van de installatie en het theoretisch mogelijke rendement weergeeft.

Daalt deze waarde onverwacht, dan duidt dit op een fout in de installatie. Weerstations meten 24 uur per dag belangrijke weersgegevens zoals zonlicht, windsnelheid en temperatuur. Deze gegevens worden gebruikt voor de berekening van de Performance Ratio.

Uw voordelen

  • geringe engineerings- en bedrijfskosten dankzij intelligente automatiseringsoplossingen
  • eenvoudige plug & play-koppeling van de weersensoren
  • mogelijkheid tot sensorverwarming
  • geschikt voor elke toepassing, van eenvoudige gebruikersinterface tot aan SCADA-oplossing
  • intuïtieve bediening dankzij overzichtelijke grafische interface

Weersgegevens registreren

Dankzij ons uitgebreide productenprogramma aan omgevingssensoren, die direct per Modbus met ons besturingssysteem kunnen worden gekoppeld, bieden wij u compacte, op uw wensen afgestemde weerstations aan. De reeds geparametreerde sensoren zijn direct gereed om weergegevens door te geven.

Aansluiten

Weerstation in een PV-installatie  

Mogelijkheid voor aansluiting van alle gangbare sensoren op het weerstation

Het weerstation van Phoenix Contact is universeel toepasbaar en maakt via standaardinterfaces de aansluiting van maximaal elf gangbare sensoren mogelijk.

Verder zijn alle elektrische componenten in het weerstation betrouwbaar tegen overspanningen beveiligd.

Inbedrijfstelling

Webinterface voor de parametrering van een weerstation  

Eenvoudige parametrering van het weerstation via webinterface

De configuratie van de afzonderlijke sensoren vindt eenvoudig plaats via een webinterface. Daarom is er voor de inbedrijfstelling van het weerstation geen programmeer-knowhow nodig.

De geregistreerde weerdata worden lokaal op de besturing opgeslagen en kunnen op ieder gewenst moment worden opgeroepen.

Visualiseren

Voor het realiseren van diverse visualiseringstaken bieden wij flexibele en eenvoudig te bedienen software aan. Voor de weergave van uw fotovoltaïsche installatie hebt u alleen maar een gebruikelijke browser nodig. Bovendien biedt Phoenix Contact een SCADA-functionaliteit en multitouch-ondersteuning voor een comfortabele bediening op smart devices aan.

Dataoverdracht

Voeding en besturing in de applicatie  

Interfaces voor gegevensoverdracht aan een SCADA-systeem

Om een eenvoudige koppeling met een hoger SCADA-systeem mogelijk te maken, worden de weerdata naar wens in een gestandaardiseerd dataformaat zoals Modbus, PROFINET of SunSpec® beschikbaar gemaakt en per Ethernet doorgegeven.

Toegang tot het weerstation is dankzij een webinterface binnen het installatienet altijd mogelijk.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Weerstation voor PV-installaties in het vrije veld

Weersgegevens worden aan een centraal SCADA-systeem doorgegeven.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten