Met het nieuwe connectorsysteem sluit u uw micro inverters AC- en DC-zijdig universeel aan.
Micro inverters worden direct op de fotovoltaïsche panelen gemonteerd. Overschaduwing of andere prestatieverlagende gebeurtenissen spelen zo geen rol meer voor andere panelen. Daardoor kunnen aanmerkelijk hogere opbrengsten worden behaald.
Ook gecompliceerde aaneenschakelingen van de panelen zijn niet meer nodig. Bent u op zoek naar een universele en eenvoudig te installeren aansluittechniek voor uw micro inverter? Het nieuwe connectorsysteem voor micro inverters van Phoenix Contact is speciaal ontwikkeld om aan uw wensen tegemoet te komen. Het kan volgens uw wensen worden voorgeconfectioneerd om een gebruikersvriendelijke installatie per plug-and-play op de plaats van installatie mogelijk te maken.
De AC-Y-verbinder bestaat uit twee 3-polige aansluitingen, die gepolariseerd via de hoofdleiding (trunk line) met elkaar worden verbonden.
De koppelingszijde beschikt naast de opname van de trunk line ook over een opname voor de drop line, die als verbinding met de omvormer dient.
De netaansluitconnectoren zijn het verbindende element tussen PV-systeem en het net.
Afhankelijk van de opbouw van het systeem kan de netaansluiting via de connector of de koppelingszijde van de AC-Y-verbinder plaatsvinden. Het vrije kabeluiteinde wordt ofwel in een verdeelkast aangesloten, ofwel via een kabelmof naar de hoofdaansluiting geleid.
Bij toepassing van micro inverters wordt elk afzonderlijk paneel altijd in het optimale werkpunt benut, of het nu tijdelijk deels overschaduwd is of niet.
Er kunnen extra opbrengsten van het complete systeem worden behaald van wel 20 % door micro inverters toe te passen in vergelijking met string-omvormerarchitecturen. Sluit uw micro inverters DC- en AC-zijdig aan met het nieuwe connectorsysteem van Phoenix Contact.
Universele aansluittechniek voor de AC- en DC-zijde van micro inverters
Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.
"$pageName" op