Codering voor alle spoorwegtoepassingen

Aangepast coderingsassortiment

Uitgebreid coderingsassortiment

Hoogwaardige en normconforme codering met MARKING system.

Uw voordelen

  • Van de engineering tot aan de bedrukte toepassing – met de coderingssoftware CLIP PROJECT
  • breed materiaalspectrum, toegelaten volgens de spoorwegnormen
  • eenvoudige en snelle montage dankzij coderingen in UniCard-formaat
  • codering naar wens – voorbedrukt of speciaal bedrukt materiaal

Toepassing

Brandbeveiliging speelt in de spoorwegindustrie een belangrijke rol. Er is vrijwel geen enkele branche die zulke hoge eisen stelt aan de onderdelen en componenten – inclusief het gebruikte coderingsmateriaal. Een duidelijke codering die aan de eisen voldoet, begint al bij de productie van railvoertuigen. Alleen zo kunnen onderhoudswerkzaamheden later betrouwbaar en snel worden uitgevoerd.

De oplossing

Conventionele coderingsoplossingen zijn maar beperkt geschikt voor de spoorwegindustrie. Fabrikanten geven daarom de voorkeur aan halogeenvrije materialen. Wij bieden u een uitgebreid productenprogramma aan met halogeenvrije materialen die over geoptimaliseerde brandwerende eigenschappen beschikken. Wij leveren u oplossingen voor de codering van klemmen, aders, kabels, apparaten en installaties.

Duurzame ader- en kabelcodering

Voorgeconfectioneerde crimpslangen  

Voorgeconfectioneerde crimpslangen

Crimpslangen van het type WMS zijn halogeenvrij en geschikt voor toepassing binnen een temperatuurbereik van -55 °C tot +135 °C.

Kabelcoderingen met inlegschildje  

Kabelcoderingen met inlegschildje

Met de kabelcoderingen uit de productfamilie KMK HP kunt u aders en kabels tegelijkertijd coderen en bundelen. Het toegepaste polycarbonaat voldoet aan de eisen voor de spoorwegindustrie.

De kabelcoderingen zijn volgens DIN EN 45545-2, NF F 16-101/16-102, DIN 5510-2 en DIN EN 50155 gecertificeerd. Ze voldoen aan brandbeveiligingsklasse UL 94 V0 en zijn geschikt voor toepassing binnen een temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C.

Gebruik aanvullend op de kabelcoderingen KMK HP de kabelbinders WT-HP HF en inlegschildjes UCT-EMP in UniCard-formaat.

Coderingsmaterialen in UniCard-formaat

Coderingsmaterialen in UniCard-formaat  

Coderingsmaterialen in UniCard-formaat

De grondstof van ons coderingsmateriaal in UniCard-formaat is polyamide 6.6. Daarmee bereikt u de I=3/F=2-classificatie volgens NF F 16-101/16-102.

Het materiaal is geschikt voor bedrukking in de highspeed-printer BLUEMARK CLED.

Comfortabele engineering en codering met CLIP PROJECT

Coderingssoftware CLIP PROJECT  

Coderingssoftware CLIP PROJECT

De coderingssoftware CLIP PROJECT bestaat uit twee delen:

  • CLIP PROJECT Planning voor een snelle en comfortabele planning en engineering van foutloze klemmenstroken.
  • CLIP PROJECT Marking maakt individuele coderingen voor vrijwel alle applicaties.

Van de planning via de documentatie tot aan de kant-en-klare klemmenstrook met de optimale codering – dat biedt CLIP PROJECT allemaal. Interfaces voor de gangbare CAE-systemen – bijvoorbeeld Eplan en Ruplan – maken de software-oplossing compleet.

De benodigde coderingsgegevens worden gebruikersvriendelijk en automatisch uit de constructiegegevens uitgelezen en in de software geïmporteeerd. Aansluitend kan de gebruiker de coderingen zelf printen of via de coderingsservice bij Phoenix Contact bestellen.