Terug naar het overzicht

Onze producten voor de veldbuscommunicatie

SHDSL-modemsTypeArtikelnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-huurlijnmodem met PROFIBUS-interface, overdrachtslengte tot 20 km, overdrachtssnelheid tot 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB2313656
ETHERNET-extender, SHDSL-huurlijnmodem met ETHERNET-interface, overdrachtslengte tot 20 km, overdrachtssnelheid tot 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
SHDSL-modemsTypeArtikelnummer
PROFIBUS-extender, SHDSL-huurlijnmodem met PROFIBUS-interface, overdrachtslengte tot 20 km, overdrachtssnelheid tot 1,5 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/PB
ETHERNET-extender, SHDSL-huurlijnmodem met ETHERNET-interface, overdrachtslengte tot 20 km, overdrachtssnelheid tot 30 Mbit/sPSI-MODEM-SHDSL/ETH
KopstationTypeArtikelnummer
Profibus-kopstation, DP/V1, met 8 digitale ingangen, 24 V en 4 digitale uitgangen, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC2692322
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-kopstation, met 8 digitale ingangen, 24 V en 4 digitale uitgangen, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC2703981
KopstationTypeArtikelnummer
Profibus-kopstation, DP/V1, met 8 digitale ingangen, 24 V en 4 digitale uitgangen, 500 mA onboardIL PB BK DI8 DO4/EF-PAC
Ethernet (Modbus/TCP(UDP))-kopstation, met 8 digitale ingangen, 24 V en 4 digitale uitgangen, 500 mA onboardIL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

Uitbreidingsmodulen

Uitbreidingsmodulen voor veldmultiplexers en kopstations vindt u onder onderstaande link.

Overspanningsbeveiliging voor 24 V DC-voedingTypeArtikelnummer
Apparaatbeveiliging type 3 voor 1-fase voedingen, bestaande uit connector en basiselement, monteerbaar op railPT 2-PE/S-24AC/FM2800457
Overspanningsbeveiliging voor 24 V DC-voedingTypeArtikelnummer
Apparaatbeveiliging type 3 voor 1-fase voedingen, bestaande uit connector en basiselement, monteerbaar op railPT 2-PE/S-24AC/FM
Overspanningsbeveiliging voor SHDSL-toepassingenTypeArtikelnummer
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces, RJ45 (RJ12/RJ11) en steekbare schroefklemmen, eventueel monteerbaar op railDT-TELE-SHDSL2801593
Overspanningsbeveiliging voor SHDSL-toepassingenTypeArtikelnummer
Beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces, RJ45 (RJ12/RJ11) en steekbare schroefklemmen, eventueel monteerbaar op railDT-TELE-SHDSL

Infrastructuurcomponenten voor PROFIBUS

Meer informatie over onze infrastructuurcomponenten voor PROFIBUS vindt u onder onderstaande link.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
  • Onze producten voor de veldbuscommunicatie