FPSO's en platform-suppliers

FPSO's en platform-suppliers

Betrouwbare techniek aan boord

Realiseer samen met Phoenix Contact oplossingen voor de automatisering boven- en onderdeks.

Bij de kostenintensieve oliewinning met FPSO's kan efficiënte automatisering het doorslaggevende concurrentievoordeel opleveren. Er is een trend waarneembaar naar meer onderhoud op afstand van de scheepsinstallaties en minder technisch personeel bij toenemende grootte van de schepen. Tegelijkertijd zijn maritieme certificaten en protocollen zoals SAE J1939, NMEA 2000, NMEA 0183, GL of ABS van belang.

Hardware moet bestand zijn tegen ruwe omstandigheden en specifieke functies bevatten, bijvoorbeeld een dimbaarheid van honderd procent van de displays. Phoenix Contact is op dit gebied uw ervaren partner voor betrouwbare automatiseringsoplossingen voor boven- en onderdeks.

Uw voordelen

  • krachtige en betrouwbare heave compensation dankzij redundante besturingsoplossingen
  • meer veiligheid aan boord met naadloze integratie van gasdetectoren
  • flexibele oplossingen op het gebied van bediening en visualisering dankzij IPC's, HMI's en visualiseringsoplossingen voor de scheepsbouw

Oplossingen voor de heave compensation

Zuigers voor de heave compensation  

Automatiseringsoplossingen voor de heave compensation

Met een automatiseringsoplossing op basis van een applicatieve systeemredundantie zorgt u ervoor, dat de heave compensation altijd voor de correcte positie van het schip zorgt. Dit is bijvoorbeeld nodig als de dynamic positioning bij te hoge zee niet meer voldoet.

Met de security-routers mGuard en VPN-technologie is de communicatie in het netwerk met toegangsbeveiliging veiliggesteld.

Gasdetectie

Schakelkast met Axioline-besturingstechniek  

Redundante systeemopbouw voor een betrouwbare alarmering

Vooral in de olie- en gasindustrie vormen verschillende gassen een gevaar voor mens en machine. Met een oplossing van Phoenix Contact integreert u de gasdetectoren naadloos in uw communicatiesysteem.

Dankzij een redundante opbouw zijn in geval van nood een directe alarmering en tegenmaatregelen gewaarborgd. Indien nodig kan deze oplossing ook met SIL worden gerealiseerd.

Redundante voedingen

Schakelkast met redundante voeding  

Compleet redundante hulpspanning

Als er in installatiedelen of afzonderlijke componenten korte onderbrekingen in de voeding optreden, kunnen deze vanwege de langdurige stilleggings- en opstarttijden dure productie-uitvallen tot gevolg hebben.

Phoenix Contact biedt u volledig redundante hulpspanning van het net tot aan elke verbruiker.

Redundante alarmering en monitoring

Installaties zoals de scheepsaandrijving, generator, roermachine of brandmeldcentrale behoren tot de essential services aan boord. Als deze uitvallen, betekent dat gevaar voor de bemanning en het schip.

Om op tijd geïnformeerd te worden over kritieke situaties, worden een redundante alarmering en monitoring op basis van robuuste besturings- en netwerktechniek geïnstalleerd. Naast de essential services geeft het systeem ook informatie over algemene statussen zoals de stand van de ballastwater- of brandstoftank alsmede de drinkwatervoorraad.

Topologie: redundante alarmering en monitoring  

Redundantieconcept voor schepen