Functionele veiligheid

Functionele veiligheid

Veiligheidstechniek eenvoudig integreren

Realiseer snel en efficiënt uw veiligheidsgerichte toepassingen.

In de machinebouw is veiligheidstechniek enorm belangrijk. Door de veiligheidstechniek wordt voorkomen dat bedienend personeel gevaar loopt of de machine beschadigd raakt. Om aan de machinerichtlijn te voldoen worden met de norm EN ISO 13849-1 niet alleen hogere eisen aan de realisatie van veiligheidsfuncties gesteld, maar ontstaan ook nieuwe kansen voor u als machinebouwer.

Met veiligheidscomponenten van Phoenix Contact staat u altijd aan de veilige zijde. Bij ons vindt u een uitgebreid programma voor de machinebouw, van de contactloze veiligheidsschakelaars, via veiligheidsmodulen tot en met voor netwerktoepassingen geschikte safety-oplossingen.