Toepassingen en oplossingen voor de elektromobiliteit

Toepassingen en oplossingen

Geschikte producten voor elke toepassing

Van het eenvoudige laadpunt voor thuis tot de snelle HPC-laadpaal langs de snelweg – wij begrijpen uw toepassing.

Elke laadoplossing is min of meer complex en stelt bijzondere vereisten aan vermogen en functionaliteit. Met ons brede, schaalbare portfolio leveren wij u een passend, op elkaar afgestemd pakket van componenten en software – en ondersteunen u bij de planning en integratie.

Voor milieuvriendelijk laden bieden wij alle interfaces voor het aanvoeren van hernieuwbare energie naar uw laadpalen, alsmede de koppeling van de laadpalen met de besturing van net, gebouw en energiebeheer.

Klik simpelweg op de hotspots om meer te weten te komen over typische toepassingsgebieden, uw behoeften en onze oplossing.

 
Steden en gemeentes
Voertuigen
Particuliere woningen
Huurwoningen
Wagenpark
Tankstations en wegrestaurants
Parkeerterreinen en -garages
Hotels, winkels en restaurants
Bedrijf

Laden in particuliere omgevingen

Laden in bedrijfsomgevingen

Laden in een openbare omgeving

Automobielproductie

Wilt u met ons uw laadoplossing realiseren?

Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van onze diensten:

  • Samenstelling van geschikte hard- en softwarecomponenten
  • Fabricage van laadconnectoren met uw logo voor een consistente branding
  • Kabeluiteinde op verzoek ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Opstellen van geteste bekabelingsschema's voor een eenvoudige en betrouwbare implementatie
  • Rekening houden met de huidige laadstandaarden, normen en de meet- en ijkwetgeving
  • Support bij het koppelen van aanbieders van het afrekenproces alsmede gebouwen- en energiebeheersystemen