Hybride connectoren

Alles via één connector

Alles via één connector

Met de hybride connectoren draagt u gelijktijdig zowel signalen en data als energie over.

Phoenix Contact biedt u een productenprogramma met hybride connectoren voor communicatie-interfaces en krachtige motoraansluitingen. Hierdoor draagt u via één connector eenvoudig en ruimtebesparend data, signalen en energie over.

Uw voordelen

  • tijd- en ruimtebesparend – door de combinatie van signalen en energie in één connector
  • compleet installatieconcept – dankzij M12-hybride connectoren en bijpassende wanddoorvoeren
  • veelzijdig toe te passen – door behuizingen van kunststof, metaal met poedercoating en metaal met EMC-oppervlak

M12-hybride connectoren – data en energie in de kleinste ruimte

M12-hybride connectoren  

M12-inbouwconnectoren voor Industrial Ethernet

Bespaar tijd en ruimte: met de M12-hybride connectoren kunt u voor het eerst data tot 100 Mbit/s en voedingen tot 6 A aan apparaten in kleine ruimten overdragen.

Hybride connectoren voor directe motoraansluiting

Hybride connectoren voor directe motoraansluiting  

Hybride connectoren voor het aansluiten van data en signalen op motoren 

Met de hybride connector met push-in-aansluiting sluit u in één keer signalen en energie tot 20 A op uw motor aan.

De lostrilveilige vergendelingsbeugel vereenvoudigt het snel aansluiten van de motor bij de montage en service en verhoogt daarmee de beschikbaarheid van de installatie.

Door de steekbare ster-driehoek-brug vervalt bovendien het voorinstellen op de motor.

Het modulaire connectorsysteem

VARIOCON – het modulaire connectorprogramma  

Modulair systeem voor de overdracht van data, signalen en energie

Het connectorsysteem PLUSCON device biedt een compacte aansluiting voor toepassing op apparaten en klemmenkasten in een hoge beschermklasse.

  • modulaire opbouw van contactblokken
  • combinatie van energie tot 70 A, signalen en glasvezel in één connector
  • meerpolige crimpaansluiting met maximaal 65 polen
  • voor extreme omstandigheden in beschermklasse IP67/IP69K

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.