Aansluittechniek voor de SMT-productie

Kwaliteit en precisie voor de hoogste eisen

Kwaliteit en precisie voor de hoogste eisen

De integratie van THR-componenten in SMT-processen vereenvoudigt de productie van uw apparaten en verlaagt de kosten.

Het volautomatische montageproces met SMT-lijnen biedt een voordelige en snelle productiemethode. Speciaal hiervoor leveren wij met de reflow-procedure te solderen connectoren en printklemmen – qua design, materiaalkeuze en verpakkingsvorm direct op het proces afgestemd.

Uw voordelen

  • slechts één proces bij twee typen componenten – door de toepassing van THR- en SMD-techniek
  • kosten besparen – door integratie in het SMT-productieproces
  • automatische montageprocessen – door productiegeoptimaliseerde rol- of trayverpakking

High precision stiftcontacten – voor verhoogde tolerantie-eisen

Automatische printmontage met THR-componenten  

Automatische printmontage met THR-componenten

THR-componenten van Phoenix Contact voldoen aan de eisen die overeenkomstig IEC 61760-3 aan de positietolerantie van de contacten worden gesteld. In applicaties met met extra eisen werd het programma uitgebreid met precisie-stiftcontacten.

  • positie-afwijking kleiner dan +/- 0,1 mm rondom de nulpositie van de punt van de stift

Hoge kwaliteitseisen

Printklemmen voor hoge temperaturen MKDS-HT  

Printklemmen voor hoge temperaturen MKDS-HT

THR-printklemmen worden volgens IPC/JEDEC J-STD-020 gekwalificeerd. Dit biedt de garantie dat de klemmen zowel qua materiaal als qua design kunnen worden toegepast in een reflow-oven met soldeerprofielen bij classificatietemperaturen tot 260  °C.

M12-inbouwconnectoren voor THR-toepassingen

M12-contactblokken voor het reflow-proces  

M12-contactblokken voor het reflow-proces

Voor THR geschikte M12-apparaatconnectoren worden in combinatie met SMD-componenten op dezelfde manier en onder dezelfde omstandigheden op de printplaat geplaatst en gesoldeerd.

De procesgeoptimaliseerde vorm en de voor automaten geschikte verpakkingen zorgen voor een eenvoudige en snelle verwerking in pick & place montageprocessen.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

Through Hole Reflow-solderen

Werk snel, voordelig en volledig geautomatiseerd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten