Aansluittechniek voor Ethernet met 10 Gigabit/s

Extreem snel in industriële omgevingen

Extreem snel in industriële omgevingen

Gebruik onze connectoren voor een dataoverdracht met 10 Gigabit/s in industriële omgevingen.

Moderne automatiseringsprocessen vereisen grote hoeveelheden data bij continu toenemende overdrachtssnelheden. Profiteer nu van overdrachtssnelheden tot 10 Gigabit/s in uw apparatuur en installaties. Zo realiseert u een probleemloze communicatie in uw complete bedrijfsnetwerk – van bureau tot aan de machine.

Uw voordelen

  • betrouwbare datacommunicatie – dankzij componenten volgens CAT6A-standaard
  • snelle dataoverdracht – door overdrachtssnelheden tot 10 Gigabit/s
  • eenvoudige bekabeling zonder speciaalgereedschap – met IDC- en PIERCECON-snelaansluiting
  • hoge dataveiligheid – door speciale afschermingsconcepten en hoogwaardige materialen
  • hoge flexibiliteit – door veelzijdige behuizingsdoorvoeren voor apparaten en schakelkasten

Confectioneerbare M12- en RJ45-connectoren

Confectioneerbare M12- en RJ45-connectoren voor 10 Gigabit/s  

Confectioneerbare M12- en RJ45-connectoren

De M12- en RJ45-connectoren voor 10 Gigabit/s van Phoenix Contact zijn snel en eenvoudig direct ter plaatse te confectioneren – de PIERCECON-aansluiting bij de M12- en de IDC-snijaansluiting bij de RJ45-connectoren maken dit mogelijk.

  • zonder strippen dankzij de snelaansluittechniek
  • diverse beschermklassen IP20 of IP65/67

M12- en RJ45-apparaatconnectoren

M12- en RJ45-apparaatconnectoren  

M12-apparaatconnectoren voor uw apparatuur

Geef uw apparatuur toekomstgericht vorm en integreer interfaces voor 10 Gigabit/s in uw apparatuur. Kies hiervoor een geschikte aansluiting:

  • M12 en RJ45 met soldeeraansluiting voor de printplaat
  • M12 en RJ45 met afgeschermde kabelaansluiting
  • adapter van M12 naar RJ45

Voorgeconfectioneerde M12- en RJ45-kabels

Voorgeconfectioneerde M12- en RJ45-kabels  

Voorgeconfectioneerde M12- en RJ45-kabels

Afhankelijk van de toepassing zijn er kabels voor de kantooromgeving en voor toepassing in ruwe omgevingen leverbaar. Maak daarbij een keuze uit het omvangrijke standaardprogramma patchkabels in IP20 en IP67. Op verzoek produceren wij ook uw speciale oplossing:

  • verschillende kabellengten en -varianten
  • diverse stift- en busconnectorcombinaties
  • individuele verpakking en bedrukking

CAT6A – high-speed voor de industrie

CAT6A-logo  

CAT6A – high-speed voor de industrie

Met CAT6A wordt aangegeven dat de componenten volgens IEC aan alle voorwaarden voldoen om 10 Gigabit/s in industriële omgevingen volledig te kunnen realiseren.

Al onze producten voor 10 Gigabit/s-apparaataansluiting zijn in overeenstemming met deze eisen. Uw voordeel: snelle data-overdracht en geteste geschiktheid voor de industrie.

Wilt u meer weten?

Klik op de volgende knop voor informatie over het thema Apparaataansluiting
voor data, signalen en energie.