Terug naar het overzicht

Gebruikersvriendelijk concept voor Hogeschool Lemgo

Automatisering van jaloezieën en licht

CIIT Hogeschool Lemgo  

Hogeschool Lemgo

Bij de Hogeschool Lemgo ging het erom jaloezieën en licht energiegeoptimaliseerd met maximaal gebruikersgemak te automatiseren.

De toepassing

Er werden twaalf besturingen geïnstalleerd, op elke etage vier. Alle besturingen communiceren onderling. Naast een tijd- en helderheidsregeling werd er een weerstation geïntegreerd. Overeenkomstig de analyse van al deze waarden worden de jaloezieën gepositioneerd. Is er bijvoorbeeld storm op komst, dan worden de jaloezieën aangestuurd om deze tegen mechanische beschadiging te beschermen.

Elke medewerker kan vanaf de werkplek met behulp van een webbrowser de lichtverhouding optimaal op de behoeften afstemmen.

De oplossing

  • draadloze integratie van schakelaars, bewegingsmelders en venstercontacten met draadloze EnOcean-technologie
  • bediening vanaf afzonderlijke werkplekken dankzij webgebaseerde softwareoplossing met AXWeb+
  • flexibele lichtregeling
  • tijd-, licht- en weersafhankelijke regeling van jaloezieën

Conclusie

De verantwoordelijke technici van de hogeschool hebben voor Phoenix Contact gekozen, omdat de modulaire compacte besturingen afzonderlijk zijn aan te sturen.

Dat betekent: Phoenix Contact heeft en decentraal en gebruikersvriendelijk concept geïmplementeerd.


Terug naar het overzicht
Meer informatie
Referenties
  • Gebruikersvriendelijk concept voor Hogeschool Lemgo