Keuzematrix voor overspanningsbeveiliging in de IT

Keuzematrix voor overspanningsbeveiliging in de IT

Makkelijk vinden!

De passende overspanningsbeveiliging voor uw interface.

De keuze van de juiste overspanningsbeveiliging in de informatietechnologie is als gevolg van een groot aantal verschillende interfaces bijzonder moeilijk. De keuzematrix STOP-IT (Selection Tool for Protection of Information Technology) van Phoenix Contact ondersteunt u bij de keuze van een optimale overspanningsbeveiliging.

STOP-IT - De keuzematrix

In de hieronder staande tabel treft u overspanningsbeveiligingsmodulen voor data-, telecom-, M&R- en draadloze installaties aan, bijvoorbeeld voor Ethernet, ISDN, TTY (4-20 mA), INTERBUS en PROFIBUS.

  • De eerste kolom toont een alfabetisch gerangschikte lijst met interfaces, waarvoor wij een overspanningsbeveiliging aanbevelen.
  • In de tweede kolom wordt het bij de interface passende overspanningsbeveiligingsmoduul beschreven. Hierbij is elk beveiligingsmoduul voorzien van een link, die u naar de technische gegevens van het product leidt.
  • In de laatste kolom kunnen toepassingsvoorbeelden worden gedownload.
InterfaceOverspanningsbeveiligingToepassingsvoorbeeld
G.703 PT 2-TELE

DT-TELE-RJ45

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
GPS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB
GSM (900, 1800) CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
Genius I/O Bus PT-IQ-1X2+F-12DC-UT

TTC-6P-1X2-F-12DC-PT-I
Gigabit-Ethernet (10G Base T) DT-LAN-CAT.6+
InterfaceOverspanningsbeveiligingToepassingsvoorbeeld
KNX TTC-6-2-HC-24DC-PT-I
Toepassingsvoorbeeld downloaden
Kathodischer Korrosionschutz PT 2-F-ST
PT-BE/FM

FLT-SEC-T1+T2-2C-350/25-FM
InterfaceOverspanningsbeveiligingToepassingsvoorbeeld
SDLC PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT
SDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
SERCOS III D-LAN-CAT.5-FP
SHDSL DT-TELE-SHDSL

CTM 1X2-110AC
CTM 10-MAG
Toepassingsvoorbeeld downloaden
SIGMALOOP (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SIGMANET (SIGMASYS) TTC-6P-1X2-24DC-PT-I

PT-IQ-1X2-24DC-UT
SINEC L1 PT 5-HF- 5 DC-ST
PT 2X2+F-BE

TT-SLKK5-F/110AC

TT-SLKK5-S- 12DC
Toepassingsvoorbeeld downloaden
SINEC L2 DP (~Profibus DP) PT-IQ-3-PB-UT

PT 3-PB-ST
PT 1X2-BE

TTC-6P-3-HF-M-12DC-UT-I

D-UFB-PB
SIOX field bus PT 1X2-24AC-ST
PT 1X2-BE
SS97 SINIX PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT

PT 5-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE

DT-UFB-V24/S-9-SB
SSI PT 4X1-12DC-ST
PT 4X1+F-BE

PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

TTC-6P-2X1-F-12DC-UT-I
Toepassingsvoorbeeld downloaden
STAEFA integral PT-IQ-3-HF+F-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-PT-I
Toepassingsvoorbeeld downloaden
SUCONET K PT-IQ-3-HF-12DC-UT

TTC-6P-3-HF-M-12DC-PT-I
SafetyBUS p PT 2X2-HF-12 DC-ST
PT 2X2+F-BE
Satellite TV C-SAT-BOX

C-TV-SAT

MNT-TV-SAT...
Toepassingsvoorbeeld downloaden
SecuriLan-LON-Bus TTC-6P-1X2-12DC-PT-I

PT-IQ-1X2-12DC-UT
Six-wire measurement PT 4-24DC-ST
PT 4-BE

LIT 4-24

TTC-6P-3-24DC-PT-I
Toepassingsvoorbeeld downloaden
Stromschleife, 0(4) - 20 mA TTC-6P-1X2-M-24DC-PT-I

PT-IQ-2X2-24DC-UT

CTM 1X2- 24DC
CTM 10-MAG

CT-TERMIBLOCK 10DA
Toepassingsvoorbeeld downloaden
Stromschleife, 0(4) - 20 mA für Ex(i) TTC-6P-1X2-M-EX-24DC-UT-I

S-PT-EX-24DC
Toepassingsvoorbeeld downloaden
InterfaceOverspanningsbeveiligingToepassingsvoorbeeld
U-BUS PT 4-F-ST
PT 4-BE
Toepassingsvoorbeeld downloaden
UMTS CN-UB-280DC-3-SB

C7/16-LAMBDA/4-2.25-SB

CN-LAMBDA/4-2.25-SB
InterfaceOverspanningsbeveiligingToepassingsvoorbeeld
WLAN (2.4 GHz) CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET

CN-LAMBDA/4-5.9...

CN-UB-280DC-3-SB
WLAN (5 GHz) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…
WiMAX (mobile) CN-LAMBDA/4-5.9…

CN-UB-70DC-6…