Vervanging

Langere looptijd door passende vervanging

Verouderde producten vervangen wij door nieuwe, krachtigere. Is dit niet mogelijk, dan grijpen we terug op onze uit voorzorg aangelegde voorraad originele producten. Afzonderlijke, zorgvuldig geselecteerde producten hebben wij ook nadat ze niet meer worden geproduceerd op voorraad. Zo zijn zelfs oudere installaties vaak tegen een permanente uitval beschermd.

Uw voordelen

  • langere looptijd van uw installatie, omdat de benodigde producten via de vervangingsservice voorradig zijn
  • aanzienlijke kostenverlaging door het uitsparen van magazijnruimte
  • gemakkelijk vervangen van verouderde producten volgens overeenkomst mogelijk

Waar wij voor zorgen

Vervangingsservice bij Phoenix Contact – wat mag u daarvan verwachten?

  • u krijgt bericht over producten in uw installatie die niet meer worden vervaardigd
  • op uw verzoek controleren onze experts of uw product door hetzelfde originele product kan worden vervangen. Laat u adviseren!
  • na voorafgaande overeenkomst vervangen wij oude producten in uw installatie.

Contactformulier

Wilt u weten of uw product nog wordt geproduceerd of voor u in voorraad wordt gehouden?

Een korte melding op het contactformulier is voldoende – wij nemen direct contact met u op!