Orderstatus

Continu op de hoogte

Continu op de hoogte

Houd continu zicht op uw order – van de bestelling tot aan de aflevering.

Roep met een muisklik de status van elke afzonderlijke order op, opdrachtbevestiging, ontvangstbewijs of rekening.

Uw voordelen

  • continu beschikbaar – status van de order 24 uur per dag, 7 dagen per week op te roepen
  • transparante orderstatus dankzij online-inzage in documenten
  • onbeperkt nazoeken – ook bij externe besteldiensten

Goederen nauwgezet traceren

Vanaf uw werkplek volgt u via internet de weg die de goederen van Phoenix Contact afleggen tot ze bij uw worden afgeleverd.

Dat geldt zowel voor alle geleverde zendingen van de laatste acht weken als voor alle openstaande orders.

Documentatie van de orders

Van de bestelling via de opdrachtbevestiging tot aan het complete pakket op de werkvloer – wij documenteren de status van uw order continu.

Downloaden van documenten

Bovendien heeft u de mogelijkheid om alle orderdocumentatie, zoals opdrachtbevestiging, ontvangstbewijs of rekening te downloaden.