Terug naar het overzicht

Introductieplan

U hebt besloten een EDI-verbinding voor documentuitwisseling met  Phoenix Contact tot stand te brengen. Om een snelle start voor u mogelijk te maken, hebben wij een stappenplan voor u gemaakt.

Stappenplan voor de EDI-verbinding

  1. Vul eerst het EDI-vragenformulier in.
  2. Wij nemen vervolgens per telefoon of e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon – om een afspraak te maken en technische details door te spreken.
  3. Op het afgesproken tijdstip worden eerst de stamgegevens op elkaar afgestemd.
    • Ofwel sturen wij u de gegevens van de tot dan toe door u bestelde artikelen, bijvoorbeeld in een Excel-lijst.
    • Ofwel stuurt u ons de gegevens uit uw systeem om die te vergelijken met de gegevens die wij hebben.
  4. Zijn alle technische vragen beantwoord, dan maakt Phoenix Contact EDI toegankelijk. Vervolgens voeren we een bestelling uit met testgegevens.
  5. Als de test geslaagd is, activeren we samen met u de overdracht van bedrijfsdocumenten per EDI.

Terug naar het overzicht