RFID-technologie

RFID-technologie

Contactloos en zonder zichtcontact beschrijven en uitlezen

Krachtige RFID-technologie van Phoenix Contact.

Uw voordelen

  • contactloze dataregistratie in realtime zonder zichtcontact
  • gelijktijdige herkenning van meerdere transponders (bulkscan)
  • ongevoelig voor vuil en oppervlaktebeschadigingen
  • mogelijkheid tot gegevensopslag en -verandering

Technologie

RFID staat voor radio frequency identification en betekent dat objecten contactloos en zonder zichtcontact kunnen worden geïdentificeerd. Een RFID-systeem bestaat uit de transponder en de lees- resp. lees-/schrijfeenheid. Er is een groot aantal verschillende RFID-systemen op de markt. Ze hebben echter allemaal drie gemeenschappelijke kenmerken:

  • unieke codering van componenten of objecten
  • contact- en draadloze identificatie van de gecodeerde component of het object
  • alleen na het opvragen door de lees- resp. lees-/schrijfeenheid verzendt de gecodeerde component of het object zijn gegevens

Daardoor zijn er basisfuncties waaraan elk RFID-systeem dient te voldoen. Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen de RFID-systemen nog vele andere functies hebben.

  • transponders identificeren
  • gegevens van de transponder lezen
  • meerdere transponders tegelijkertijd beheren
  • foutenherkenning voor een betrouwbare werking

Soorten RFID-systemen

  • Read-only-systemen: leeseenheid en transponders die met maar één initieel ID-nummer zijn beschreven. Om nog andere gegevens aan deze RFID-transponders te kunnen toewijzen, is een koppeling van de ID-nummers met de bijbehorende informatie in een database nodig.
  • Read-/write-systemen: lees-/schrijfeenheid en transponders die een eigen geheugen bevatten. Het interne geheugen van de transponders wordt op verschillende manieren gerealiseerd. De lees-/schrijfeenheid leest deze geheugens uit en kan ze ook opnieuw beschrijven.
Functieprincipe RFID

Functieprincipe RFID

Frequentiebereiken van verschillende methoden

Het transportmedium voor de uitwisseling van gegevens tussen transponder en lees- resp. lees-/schrijfeenheid zijn radiogolven. Bij RFID-systemen worden verschillende frequentiebereiken gebruikt.

 Laagfrequentie (NF)Hoogfrequentie (HF)Ultrahoogfrequentie (UHF)Super high frequency (SHF)
Frequentie30 - 500 kHz13,56 MHz850 resp. 950 MHz2,45 resp. 5,8 GHz
Bereiktot 1,2 m0,01 - 0,3 m2,5 mtot 300 m
Leessnelheidlangzaamafhankelijk van ISO-standaardsnelzeer snel
(actieve transponders)
Typische transpondersSmart Label,
transponders in kunststofomhulling,
kaarttransponders
Smart LabelSmart Labelgrootformaat-transponders

Transponders

Er zijn twee basissoorten RFID-transponders: actieve transponders hebben een eigen energievoorziening. Ze worden pas geactiveerd wanneer een lees- resp. lees-/schrijfeenheid binnen het transponderbereik commando's verzendt.

Passieve transponders worden door de lees- resp. lees-/schrijfeenheid voorzien van energie. Deze voeding kan plaatsvinden door middel van een inductieve koppeling of door middel van de backscatter-methode. Bij de inductieve koppeling induceert het elektromagnetische veld van de lees- resp. lees-/schrijfeenheid een spanning bij de antenne van de transponder. De gelijkrichting van deze spanning gebeurt in de tweede stap.

Systemen met grote bereiken maken vaak gebruik van de backscatter-methode. Hiervoor hebben zowel de transponder als de lees- resp. lees-/schrijfeenheid een dipoolantenne met resonantiegedrag voor de desbetreffende frequentie van het RFID-systeem nodig. Wanneer de antenne van de lees- resp. lees-/schrijfeenheid een bepaald zendvermogen uitstraalt, is deze bij de transponderantenne als hoogfrequentiespanning beschikbaar. De transponder gebruikt deze door gelijkrichting voor de voeding.

Transponders voor de industriële codering kennen eveneens een groot aantal verschillende bouwvormen, bijv.:

  • Smart Labels zijn identificatie-etiketten die voornamelijk op kunststoffolies of papieren worden aangebracht
  • transponders in kunststofomhulling worden bij robuuste toepassingen met hoge eisen aan de vochtbestendigheid gebruikt
  • kaarttransponders zijn in kunststof ingebed, bijv. in bankpasformaat

Functieprincipe van de dataoverdracht

Koppelingselementen zoals spoelen of antennes tussen transponders en de lees- resp. lees-/schrijfeenheid maken dataoverdracht tussen de beide componenten mogelijk.

De lees- resp. lees-/schrijfeenheid genereert een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld. Als er zich een transponder binnen dit veld bevindt, kan er communicatie plaatsvinden. De inductie veroorzaakt een spanning in de transponderspoel. Daardoor genereert de elektronica van de transponder weer een ander signaal, dat als antwoord naar de lees- resp. lees-/schrijfeenheid wordt teruggezonden.

Voor de dataoverdracht tussen transponder en lees- resp. lees-/schrijfeenheid worden verschillende methoden onderscheiden.

MethodeEnergieoverdrachtDataoverdracht
full duplex (FDX)continugelijktijdige up- en downlink van de data
half duplex (HDX)continusequentiële up- en downlink van de data
sequentieelsequentieelsequentiële up- en downlink van de data

Naar de producten

Wilt u meer informatie over deze producten? Klik dan op de onderstaande knop.