Data-uitwisseling

De data-uitwisseling vindt bij PROFINET via een eenvoudig consumer-/provider-model plaats. Daarbij stuurt de provider cyclisch data naar de consumer. Bij ingangssignalen is de provider het I/O-moduul en de consumer de PLC, bij uitgangssignalen precies omgekeerd. De realtime-eigenschappen van deze efficiënte data-uitwisseling worden bepaald door de twee verschillende uitvoeringen RT en IRT van het PROFINET-protocol.

PROFINET RT

PROFINET RT  

Realtime-communicatie met PROFINET RT

In de realtime-communicatie PROFINET in de uitvoering RT (realtime) loopt de datacommunicatie via een geoptimaliseerde softwarestack, parallel aan de TCP/IP-stack. Via de TCP/IP-stack wordt de verbinding van de besturing naar een device opgebouwd. Door de TCP/IP-stack heeft elk apparaat een IP-adres en kan het altijd ook via andere protocollen (zoals HTTP voor webservers) worden aangesproken.

PROFINET gebruikt de VLAN-tag in de header om aan de realtime-eisen te voldoen en kent daar het hoogste vrij beschikbare prioreitsniveau 6 toe. Daarom worden de PROFINET-telegrammen in switches met voorrang doorgegeven.

PROFINET RT definieert voor de data-uitwisseling update-rates tussen de 250 µs en 500 ms. In- en uitgangsdata van een moduul kunnen ook gescheiden update-rates hebben. De mogelijke update-rate hangt af van het vermogen.

PROFINET IRT

PROFINET IRT  

Realtime-communicatie met telegramm-jitter onder 1 µs

Voor PROFINET IRT gelden dezelfde eigenschappen als voor PROFINET RT. De realtime-klasse is echter uitgebreid met speciale hardware, zodat de jitter van de telegrammen minder dan 1µs bedraagt.

Er kan een synchrone realtime-dataoverdracht in de IRT-fase plaatsvinden die onafhankelijk is van de Ethernet-communicatie. Dit wordt bereikt door een methode met tijdschijven. Daarbij wordt in alle deelnemers tot op de µs geregeld wanneer realtime-data, alarmmeldingen en TCP/IP-communicatie in het netwerk worden doorgegeven.

De apparaten met PROFINET IRT-mogelijkheid kunnen ook in de modus RT communiceren.