Terug naar het overzicht

Realtime-geschikt en synchroon

Realtime-geschikt en synchroon

Besturing voldoet aan alle eisen

Naast het afwerken van PLC-programma's in één enkele programmeertaal biedt PLCnext Technology nu ook de mogelijkheid in de besturing taken te definiëren waarvan de afzonderlijke onderdelen uit verschillende programmeertalen bestaan. Hier is naast C/C++, C# of IEC 61131-3-code ook code uit Matlab Simulink mogelijk. De afzonderlijke programma's kunnen dan in realtime worden afgewerkt.

Het afwerken van de taken kan dankzij multicore-ondersteuning over meerdere processorkernen worden verdeeld. Hierdoor wordt een optimale benutting van de besturingsperformance mogelijk. De gebruiker bepaalt niet alleen het aantal van zijn PLC-taken, maar kan bovendien het exacte tijdsverloop alsmede de prioriteit definiëren. De synchroniteit en de consistente toegang tot gegevens uit alle programma's zijn door een intelligent datamanagement op elk moment gegarandeerd.

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

PLCnext Technology: open en toekomstbestendig

Met PLCnext Technology voorbereid zijn op de eisen voor de IoT-wereld

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website

Word lid van de PLCnext-community

Wissel uw ervaringen en ideeën uit.

PLCnext-community
Naar de PLCnext-community

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten