Terug naar het overzicht

Apparatenbeveiligingsschakelaar-board

Apparatenbeveiligingsschakelaars-boards zijn voorzien van aansluitmogelijkheden voor maximaal vijf verbruikers per beveiligingscircuit. Zo combineert u de voordelen van de serie apparatenbeveiligingsschakelaars CB TM1... met een eenvoudige en ruimtebesparende potentiaalverdeling.

De schakeltoestand van de beveiligingsschakelaars wordt bewaakt en in twee groepen als afstandsmelding via aansluitklemmen ter beschikking gesteld. Beiden groepen zijn standaard met behulp van een brug in serie geschakeld.

De toepassing

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards met thermische apparatenbeveiligingsschakelaars  

Apparatenbeveiligingsschakelaar-boards met thermische apparatenbeveiligingsschakelaars

Voorbeeld van apparatenbeveiligingsschakelaar-boards met thermische apparatenbeveiligingsschakelaars in meerkanaals uitvoering.